2SD1220

生産終了予定

低周波用バイポーラーパワートランジスター

製品概要

用途 TV垂直偏向出力 / TV音声出力(B)級
極性 NPN
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 PW-Mold
ピン数 3
実装区分 表面実装

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 IC 1.5 A
コレクター損失 PC 10 W
コレクター損失 PC 1 W
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 150 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます