TMP92CA25FG

停產產品

TLCS-900H1

產品概要

Description 32-bit microcontroller with monochrome LCD controller supporting NAND Flash, SDRAM and SPI (SD card)
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name P-LQFP144-1616-0.40C
Package Image 東芝 TMP92CA25FG TLCS-900H1產品 P-LQFP144-1616-0.40C 封裝圖片
Pins 144
Mounting Surface Mount

概要

屬性 單位
number of bits 32 bit
ROM type ROM less -
RAM size 10 Kbyte
SPI Available -
UART/SIO 1 ch
I2C 1 ch
DRAM controllers 1 ch
NANDFC 2 ch
memory bank control Available -
A/D converters(10bit) 4 ch
LCD controller Available -
Timer/counter(16bit) 1 ch
Timer/counter(8bit) 4 ch
RTC 1 ch
CS/WAIT controller 4 ch
watchdog timer Available -
dual clock operation Available -
Clock gear function Available -
Touch Screen Interface Available -
melody alarm generator Available -
I2S (Inter-IC Sound) Interface 1 ch
I/O Port 84 port
工作電壓
(V)
工作頻率
(MHz)
工作溫度
(degC)
最短命令執行時間
(μsec)
3.0 to 3.6 6 to 40 -20 to 70 0.05
2.7 to 3.6 6 to 27 -20 to 70 0.074

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗