TK70X04K3Z

停產產品

Power MOSFET (N-ch single 30V<VDSS≤60V)

產品概要

Application Scope DC-DC Converters / Switching Voltage Regulators / Motor Drivers
Polarity N-ch
Generation U-MOSⅣ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name TFP
Pins 4
Mounting Surface Mount

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Drain-Source voltage VDSS 40 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 70 A
Power Dissipation PD 80 W

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 4.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 3.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 5.6
Input capacitance (Typ.) Ciss - 2800 pF
Reverse recovery time (Typ.) trr - 65 ns
Reverse recovery charge (Typ.) Qrr - 35 nC

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗