TPCA8086

停產產品

Power MOSFET (N-ch single 30V<VDSS≤60V)

產品概要

Application Scope Motor Drivers / Switching Voltage Regulators
Polarity N-ch
Generation U-MOSⅣ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP Advance
Package Image 東芝 TPCA8086 Power MOSFET (N-ch single 30V&lt;VDSS&le;60V)產品 SOP Advance 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.0×0.95
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage VDSS 60 V
Gate-Source voltage VGSS +/-20 V
Drain current ID 35 A
Power Dissipation PD 55 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 3.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 2.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 16.6 mΩ
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 11.2 mΩ
Input capacitance (Typ.) Ciss - 1990 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=10V 41 nC

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2016

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗