產品概要

Polarity N-ch
RoHS Compatible Product(s) (#) Please contact us.

包裝資訊

Toshiba Package Name SOT-323 (USM)
Package Image 東芝 2SK2034 Small-signal MOSFET產品 USM 封裝圖片
JEITA SC-70
Package Code SOT-323
Pins 3
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
2.0×2.1×0.9
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 單位
Gate-Source voltage VGSS 10 V
Drain current ID 100 mA

電器特性

項目 符號 條件 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - 1.5 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - 0.5 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=2.5V 12 Ω

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗