TPCA8124

停產產品

Power MOSFET (P-ch single)

產品概要

Application Scope Motor Drivers / Switching Voltage Regulators
Polarity P-ch
Generation U-MOSⅥ
Internal Connection Single
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP Advance
Package Image 東芝 TPCA8124 Power MOSFET (P-ch single)產品 SOP Advance 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
5.0×6.0×0.95
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Drain-Source voltage VDSS -40 V
Gate-Source voltage VGSS +10/-20 V
Drain current ID -35 A
Power Dissipation PD 55 W

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Gate threshold voltage (Max) Vth - -3.0 V
Gate threshold voltage (Min) Vth - -2.0 V
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 10.5 mΩ
Drain-Source on-resistance (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 14.6 mΩ
Input capacitance (Typ.) Ciss - 3570 pF
Total gate charge (Typ.) Qg VGS=-10V 77 nC

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

Jan,2016

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗