製品概要

用途 モータードライブ / スイッチングレギュレーター
極性 P-ch
世代 U-MOSⅥ
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP Advance
外観 東芝 TPCA8124 パワーMOSFET (P-ch 1素子)製品のSOP Advanceパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.0×0.95
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
ドレイン-ソース間電圧 VDSS -40 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +10/-20 V
ドレイン電流 ID -35 A
許容損失 PD 55 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - -3.0 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - -2.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 10.5 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=6V 14.6 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 3570 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=-10V 77 nC

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2016年01月

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます