東芝推出採用小型封裝的直流有刷馬達驅動IC,輔助設備小型化

Toshiba Releases Brushed DC Motor Driver IC with Small Package, Contributing to Equipment Miniaturization

東芝電子元件與儲存裝置公司(以下簡稱東芝)宣布推出一款新的通用型有刷直流馬達驅動 IC —— TB67H450AFTG。這顆 IC 支援寬電壓範圍運作,而且採用小型封裝,達到大幅縮小尺寸的效果。它的機能和規格基本上延續了現有的 TB67H450AFNG(馬達輸出電壓/電流規格同樣是 50V / 3.5A [1] 。但封裝更小,方便應用。馬達電源電壓的工作範圍則是 4.5V 到 44V

近年來,許多產品(例如掃地機器人等電池設備、USB 供電的 USB 小風扇、家電、辦公設備、金融設備等)都要求在有限空間內塞進更多功能,因此馬達驅動 IC 的小型化變得非常重要。體積變小後,設計彈性變高,電路板也能跟著縮小。

新的 TB67H450AFTG 採用 3×3mm(典型值)VQFN16 小型封裝,與現有產品 TB67H450AFNG 的 HSOP8 封裝相比,占板面積縮小約 70%。即使電路板空間很有限,也能更容易安排元件,讓產品更小更薄。此外,VQFN16 封裝底部有裸露的散熱焊盤,因此在維持小體積的同時,也兼顧散熱效果。

 

TB67H450AFTG 支援 4.5V~44V 的馬達電壓,可用在各種領域:
從 USB 5V 供電的小裝置,到需要較高電壓運作的 家電、OA 設備、金融設備 都適用。
它還具備一個便利功能:當 IC 從停止模式切換到待機模式時,內部穩壓器會自動關閉,以滿足當前產品對低耗電的需求。此功能能讓待機耗電大幅下降,有助於家電、辦公設備節能,並延長電池產品的續航力。

東芝今後也會持續推出更多有刷 DC 馬達驅動 IC,以符合市場的需求。

Figure. Comparison of mounting area between VQFN16 and HSOP8 Packages
圖:VQFN16封裝與HSOP8封裝貼片面積比較圖

註:
[ 1]實際可驅動的馬達電流值受環境溫度、供電電壓等工作條件的限制。

特性

  1. 小型封裝(帶有底部導熱焊盤的小型貼片式VQFN16封裝)
  2. 工作電壓範圍較寬,為4.5V至44V:適合各種應用,包括5V USB供電設備、家用電器、辦公室自動化設備以及需要高壓運作的金融設備。
  3. 低電流消耗:待機模式的電流消耗I M =1μ A (最大值) (V M =24V , T a =25°C)

應用

  • 電池供電設備(清潔機器人、小型家用機器人等)
  • 電子鎖
  • USB供電設備(USB風扇等)
  • 家用電器(冰箱、溫水坐浴盆馬桶座圈等)
  • 辦公室自動化設備
  • 金融設備

主要規格

(在V M =24V,T a =25 ℃條件下,除非另有規定)

裝置型號 TB67H450AFTG
適用的電機 直流有刷電機
H橋通道數量

單通道

絕對最大額定值 馬達供電電壓 VM (V) 50
馬達輸出電流 IOUT (A) 3.5
工作範圍 馬達供電電壓 VM (V) Ta=-40 to 85°C 4.5 至 44
馬達輸出電流 IOUT (A) Ta=-40 to 85°C 0 至 3.0
電氣特性 輸出電晶體汲極與源極之間的導通電阻(高邊和低邊) Ron(H+L) (Ω) Tj=25°C, Forward direction, IOUT=1.5A Typ. 0.6
電流消耗 IM1 (μA) Output: OPEN, Standby mode (IN1/IN2 = Low) Max 1
安全功能 過電流檢測、 熱關斷和低電壓鎖定(UVLO)
其他特性 恆定電流控制功能(恆定流脈寬調變(PWM)控制)支援正向/反向/煞車/停止控制
封裝 名稱 P-VQFN16-0303-0.50-001
尺寸 (mm) 典型值 3×3
查詢庫存與購買 Buy Online

請參閱以下頁面,以了解新產品的詳情。
TB67H450AFTG

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知

開啟新視窗