クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、広い動作電圧範囲で駆動できる、汎用性の高いブラシ付きDCモータードライバーICシリーズのラインアップに、小型パッケージ採用により、小型化を実現した新製品「TB67H450AFTG」を追加しました。新製品は、既存製品「TB67H450AFNG」の小型パッケージ版で、モーター出力電圧定格50V、モーター出力電流定格3.5A[注1]を実現しております。モーター電源電圧の動作範囲は、4.5Vから44Vです。
近年、限られたスペースで多機能を実現するバッテリー駆動機器 (ロボットクリーナーなど) やUSB駆動機器 (USBファンなど) 、家電機器、OA機器、金融機器では、モータードライバーICの小型化が求められます。モータードライバーICの小型化は、設計の自由度を向上させ、基板の小型化に貢献できます。
新製品TB67H450AFTGは、3×3mm (typ.) のVQFN16パッケージを採用することで、既存製品TB67H450AFNGのHSOP8パッケージと比較して約70%の実装面積削減を達成しています。スペース制約がある中でも自由度の高い設計が可能となり、基板の小型化に貢献します。また、VQFN16パッケージは裏面放熱パッドを採用しており、高い放熱性と小型パッケージの両立を実現します。
新製品はモーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、5VのUSB駆動機器から高い電圧駆動が必要となる家電機器、OA機器、金融機器などのアプリケーションに幅広く使用可能です。さらに、各種アプリケーションに共通して求められる低消費電力化に対し、ストップモードから自動でスタンバイモードへ移行し、内部回路動作用のレギュレーターをオフにする機能を搭載しています。これにより、スタンバイモード時の電流を大幅に削減しており、家電機器やOA機器における省電力化や、モバイル機器のバッテリー駆動時間の向上に貢献します。
当社は、今後も市場の要求に応えるため、ブラシ付きDCモータードライバーICのラインアップを拡充していきます。
[注1] 実際に駆動可能なモーター電流値は、周囲温度や電源電圧などの使用条件により制限されます。
(特に指定のない限り、VM=24V、Ta=25℃)
| 品番 | TB67H450AFTG | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応モーター | ブラシ付きDCモーター | ||||
| Hブリッジch数 | 1ch | ||||
| 絶対最大定格 | モーター電源電圧 VM (V) | 50 | |||
| モーター出力電流 IOUT (A) | 3.5 | ||||
| 動作範囲 | モーター電源電圧 VM (V) | Ta=-40~85°C | 4.5~44 | ||
| モーター出力電流 IOUT (A) | Ta=-40~85°C | 0~3.0 | |||
| 電気的特性 | 出力トランジスタードレイン-ソース間 オン抵抗 (上下和) Ron(H+L) (Ω) |
Tj=25°C、 順方向、 IOUT=1.5A |
Typ. | 0.6 | |
| 消費電流 IM1 (μA) | 出力: OPEN、 スタンバイモード (IN1/IN2=Low) |
Max | 1 | ||
| 安全機能 | 過電流検出、過熱検出、低電圧検出 | ||||
| その他・特長 | 定電流制御機能 (定電流PWM制御) 搭載 正転/逆転/ブレーキ/ストップ制御に対応 |
||||
| パッケージ | 名称 | P-VQFN16-0303-0.50-001 | |||
| サイズ (mm) | Typ. | 3×3 | |||
| オンラインディストリビューター 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
||||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
TB67H450AFTG
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。