支援三相直流無刷馬達低噪音/高效率驅動之正弦波 PWM 驅動控制器

Sine-Wave PWM Drive Controllers that Allow Low Noise/High Efficiency Drive for Three-Phase Brushless DC Motors

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」)推出了專為三相直流無刷馬達設計的正弦波 PWM 驅動控制器「TC78B043FNG」與「TC78B043FTG」,能以低噪音且高效率的方式控制表面型永磁 (SPM) [1] 與內藏型永磁 (IPM) [2] 馬達 。

近年來,空調和空氣清淨機等家電與工業設備所使用的三相直流無刷馬達,為了追求低成本、高輸出和高扭矩,採用 IPM 馬達替代 SPM 馬達的趨勢日益增加 。然而,由於 IPM 馬達較容易產生噪音,市場對於能實現低噪音與高效率運行的馬達控制器需求也隨之增長 。

新產品透過高解析度正弦波驅動與正弦波啟動控制技術,實現了低噪音的馬達驅動 。此外,產品內建非揮發性記憶體 (NVM) [3],可透過 SPI 通訊 [4] 將設定寫入 NVM,根據馬達的特性與用途調整各項參數 。這使得透過調整領前角 (Lead Angle) 控制等參數,來達成高效率的馬達控制成為可能 。

另外,TC78B043FNG 內建的 NVM 已預先寫入針對空調與空氣清淨機等典型應用的初始設定,因此無需透過 SPI 通訊即可直接操作馬達 。此外,TC78B043FNG 配備了多個馬達控制設定端子 [5](FGC、LATYPE、LAOFS 和 LA),透過調整這些端子的電壓設定,也可以修改領前角控制等部分參數 。

在封裝方面,TC78B043FNG 採用業界廣泛使用的 HTSSOP28 封裝,其引腳封裝形式使其易於在電路板上安裝 。另一方面,TC78B043FTG 採用小型 WQFN20 封裝,有利於電路板小型化,適合安裝於有限空間 。

東芝將持續擴展三相直流無刷馬達控制器的產品線,助力提升家電與工業設備的性能與能效,致力於實現更加舒適且更具永續性的社會 。

註:
[1] 表面型永磁 (SPM) 馬達:永久磁鐵貼附於轉子表面的馬達。
[2] 內藏型永磁 (IPM) 馬達:永久磁鐵嵌入於轉子內部的馬達。
[3] 非揮發性記憶體 (NVM)
[4] 序列週邊介面 (SPI):同步序列通訊。一種用於同步收發數據的協議。

[5] TC78B043FTG 未配備以下四個端子:FGC 端子、LATYPE 端子、LAOFS 端子與 LA 端子。 該型號之 NVM 中未預置馬達控制初始設定。因此,若要控制馬達,必須透過 SPI 通訊將設定寫入 NVM。
      FGC 端子:用於設定旋轉脈衝/正弦波復位方式的輸入端。
      LATYPE 端子:用於設定領前角控制類型/是否包含停止時序的輸入端。
 LAOFS 端子:用於設定領前角數值/SPD 偏移量的輸入端。
 LA 端子:用於設定最大領前角數值/固定領前角數值的輸入端。

[6] TC78B043FNG 支持透過 SPI 通訊寫入 NVM:與僅使用各類控制設定端子相比,此方式能實現更精細的馬達控制參數調整。

.

 

特性

  1. 透過高解析度正弦波驅動與正弦波啟動控制,實現低噪音馬達運作 。
  2. 可透過 NVM(非揮發性記憶體)與 SPI 通訊,根據馬達特性及用途進行各項設定 。
  3. 透過領前角控制等參數調整,實現高效率的馬達控制 。

應用

各類風扇

  • 消費型設備(空調、空氣清淨機、熱水器、換氣扇、風扇等) 。
  • 工業設備(冷藏展示櫃等) 。

主要規格

產品型號 TC78B043FNG TC78B043FTG
支援馬達 Three-phase brushless motor
絕對最大額定值 電源電壓 MVCC (V) 25
輸出電壓 MIOUT (mA) 2
工作溫度 Topr (°C) -40 至 115
工作範圍 電源電壓 VCC (V) 6 至 23
驅動方式 高解析度正弦波驅動[7]
啟動方式 正弦波驅動(強制換相)[7]
輸入方式 可選擇類比電壓輸入 / PWM 佔空比輸入 / SPI 速度控制輸入
其他功能 支援透過 NVM 與 SPI 通訊進行各種設定
自動超前角控制 / 固定超前角控制
旋轉脈衝信號輸出之脈衝數可選擇
提供霍爾元件輸入 / 霍爾 IC 輸入
停止程序可選擇
可切換正轉 / 反轉
外部端子參數調整 有 -
馬達控制初始設定 有 無
故障檢測功能 過熱停機、欠壓鎖定、電流限制、過電流檢測、堵轉保護
封裝 名稱 P-HTSSOP28-0510-0.65-001 P-WQFN20-0303-0.50-002
尺寸 (mm) 典型值 6.4×9.7 3.0×3.0
樣品確認與供應狀況 Buy Online Buy Online

註:

[7] 支援透過 SPI 通訊進行方波驅動等設定 。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Queries about purchasing, sampling and IC reliability

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

* Company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.
* Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

開啟新視窗