三相ブラシレスDCモーターの低騒音・高効率な駆動を実現する正弦波PWM駆動コントローラー

三相ブラシレスDCモーターの低騒音・高効率な駆動を実現する正弦波PWM駆動コントローラー

当社は、SPM[注1]とIPM[注2]モーターの両方を、低騒音かつ高効率で制御可能な三相ブラシレスDCモーター用正弦波PWM駆動コントローラー「TC78B043FNG」と「TC78B043FTG」を製品化しました。

近年、エアコンや空気清浄機などの家電・産業機器向けに使用される三相ブラシレスDCモーターでは、低コスト・高出力・高トルク化を目的として、SPMモーターではなく、IPMモーターを採用するケースが増えています。しかし、IPMモーターは騒音が発生しやすいため、低騒音かつ高効率で制御可能なモーターコントローラーのニーズが高まっています。

新製品は、高分解能な正弦波駆動や正弦波起動制御により、低騒音なモーター動作を実現します。
また、NVM[注3]を内蔵しており、SPI[注4]通信を用いてNVMに設定を書き込むことで、モーターの特性や使用方法に応じた各種パラメーターの調整が可能です。これにより、進角制御などのパラメーター調整を通じて、高効率なモーター制御を実現します。

さらに、TC78B043FNGに内蔵されたNVMには、エアコンや空気清浄機などの一般的なモーターに適した初期設定があらかじめ書き込まれているため、SPI通信を用いて書き込みを行わなくてもモーターの動作が可能です。加えて、TC78B043FNGには、モーターの各種制御設定端子 (FGC端子、LATYPE端子、LAOFS端子、LA端子) が設けられており[注5]、端子の電圧設定によって進角制御など一部パラメーターの調整も可能です[注6]。

TC78B043FNGは、業界で広く使用されているHTSSOP28パッケージを採用しており、リードパッケージのため基板実装が容易です。一方、TC78B043FTGは小型のWQFN20パッケージを採用しており、基板の小型化を実現し、限られたスペースへの実装に適しています。

当社は今後も、三相ブラシレスDCモーター向けコントローラーのラインアップを拡充し、家電・産業機器の高性能化・省エネルギー化に貢献することで、より快適で持続可能な社会の実現を目指してまいります。

[注1] Surface Permanent Magnet (SPM) モーター: 永久磁石を回転子の表面に貼り付けたモーター
[注2] Interior Permanent Magnet (IPM) モーター: 永久磁石を回転子の内部に埋め込んだモーター
[注3] Nonvolatile Memory: 不揮発性メモリー
[注4] Serial Peripheral Interface: 同期式シリアル通信。データを同期して送受信をするためのプロトコル

[注5] TC78B043FTGは、FGC端子、LATYPE端子、LAOFS端子、LA端子の4端子を設けておらず、モーター制御の初期設定がNVMに書き込まれていません。そのため、モーター制御を行う際には、SPI通信を用いてNVMに設定を書き込む必要があります。
FGC端子: 回転パルス/正弦波リセット方式設定入力端子
LATYPE端子: 進角制御タイプ/停止シーケンス有無設定入力端子
LAOFS端子: 進角値/SPD値オフセット設定入力端子
LA端子: 最大進角値/固定進角値設定入力端子

[注6] TC78B043FNGはSPI通信からのNVMの書き込みにより、モーター制御のパラメーターを各種制御設定端子を使用した設定よりも詳細に再調整することが可能です。

 

 

新製品の主な特長

  1. 高分解能な正弦波駆動や正弦波起動制御により、低騒音なモーター動作の実現
  2. NVMとSPI通信によりモーターの特性や使用方法に応じた各種設定が可能
  3. 進角制御などのパラメーター調整により高効率なモーター制御の実現

アプリケーション

各種ファン

  • 民生用機器 (エアコン、空気清浄機、給湯器、換気扇、扇風機など)
  • 産業用機器 (冷蔵ショーケースなど)

新製品の主な仕様

品番 TC78B043FNG TC78B043FTG
対応モーター 三相ブラシレスモーター
絶対
最大定格
電源電圧 MVCC (V) 25
出力電流 MIOUT (mA) 2
動作温度 Topr  (°C) -40~115
動作範囲 電源電圧 VCC (V) 6~23
駆動方式 高分解能な正弦波駆動[注7]
起動方式 正弦波駆動 (強制転流)[注7]
入力方式 アナログ電圧入力/PWM Duty入力/SPI速度制御入力の選択可能
その他、特長 NVMとSPI通信により各種設定可能
自動進角制御/固定進角制御の調整可能
回転パルス信号出力のパルス数選択可能
ホール素子入力/ホールIC入力可能
停止シーケンス選択可能
正転/逆転切り替え可能
外部端子によるパラメーター調整 可能 ―
モーター制御の初期設定 有 無
異常検出機能 熱遮断機能、電源低電圧検出、電流制限、出力過電流検出、ロック保護機能
パッケージ 名称 P-HTSSOP28-0510-0.65-001 P-WQFN20-0303-0.50-002
サイズ (mm) Typ. 6.4×9.7 3.0×3.0
在庫検索
&
Web少量購入
Buy Online Buy Online

[注7] SPI通信により、矩形波駆動などに設定可能です。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。