具有抗外部雜訊的 相位介面控制40V/2A 雙相步進馬達驅動 IC適合工業應用

40V/2A Stepping Motor Driver IC with Phase Interface Resistant to External Noise for Industrial Applications

東芝電子元件及儲存裝置株式會社( “東芝”)現已推出“TB67S531FTG”,這是一款適用於縫紉機、相片列印機等工業與商業設備的定電流2相雙極型步進馬達驅動IC。這款新產品的馬達額定輸出電壓為40V,額定輸出電流為2.0A [1] ,利用相位控制輸入介面實現馬達控制輸入。

該新產品是東芝在現有的TB67S539FTG基礎上研發的一款衍生產品。 TB67S539FTG採用了時脈控制輸入接口,時脈上升沿觸發各相的電流步階[2] ,因此具有步階控制便捷的優點。另一方面,由於雜訊的影響,電流步階可能會意外地持續進行,導致誤動作,進而造成失步。 TB67S531FTG採用(相位)輸入控制方式,可直接控制各相的輸出電流。因此,即使出現瞬間雜訊干擾,也較不易發生電流步階的非預期切換,能有效抑制因雜訊所造成的馬達失步問題,故而該產品非常適用於縫紉機、相片印表機等,即使在高雜訊環境下仍需維持穩定運轉的工業設備應用。

此外,TB67S531FTG透過將輸出電晶體汲極與源極之間的RON(DS)(上橋臂+下橋臂總和)降低至0.8Ω(典型值),減少了發熱量。有效減少功耗與發熱。產品內建定電流馬達控制所需的電流感測電路,因此無需外接電流感測電阻。此外,該產品還整合了電荷泵電路(Charge Pump),無需配備外部電荷泵電容器,即可對N通道/N通道結構[4]的H橋電路[3]進行必要的輸出級控制。本產品採用小型QFN32封裝(5×5mm),有助於減少零件數量並縮小 PCB 佈板面積。


東芝將持續擴充產品陣容,以支援多元化應用需求,協助客戶降低設計負擔、節省 PCB 空間,並提供兼具高效能與成本效益的解決方案,進一步提升產品開發效率。

註:

[1] 實際馬達驅動電流會受到使用環境、周圍溫度及電源供應電壓等因素。
[2] 步進馬達以離散步階的方式控制電角度,亦即各相電流的設定值會依據對應的電角度進行切換。
[3] 這種電路結構H 橋電路因其電路外形類似英文字母「H」而得名。此電路用於控制步進馬達各相線圈中的電流方向與電流流向,並將線圈電流調節至指定值。
[4]在輸出級結構中,上橋臂與下橋臂均採用N通道MOSFET(儘管在通常情況下高邊採用P通道MOSFET,低邊採用N通道MOSFET)。

特性

  1. 採用相入力介面方法,可抵禦外部噪音導致的失步影響。
  2. 無需透過板子上外接大功率的電流檢測電阻進行定電流控制(內建電流檢測電路零件)
  3. 無需配備外部電荷泵電容器(內建驅動所需的電荷幫浦(Charge pump)電路)

應用

  •  工業用與家用縫紉機 (Sewing machines)
  •  相片列印機 (Photo printers) 及各式相容印表機
  •  金融終端設備 (Financial terminals,如 ATM 自動提款機)
  •  安防監視攝影機 (Surveillance cameras)
  •  文件掃描器 (Scanners) 等商業與工業設備

主要規格

(Ta=25°C,除非另有規定)

裝置型號 TB67S531FTG TB67S539FTG[5]
支援的電機 2相雙極型步進電機
介面 相控制 時鐘控制
絕對最大額定值 馬達輸出電壓 VOUT (V) 40
馬達輸出電流 IOUT (A) 2.0
工作溫度 Topr (°C) -40 至 85
工作範圍 馬達供電電壓 VM (V) 4.5 至 33
馬達輸出電流 IOUT (A) 最大值 1.8
電氣特性


輸出電晶體汲極與源極之間的導通電阻
(高邊+低邊)

RON(D-S) (Ω)

Tj=25°C,
IOUT=2.0A
典型值. 0.8
電流檢測電阻 不需要
電荷泵電容器 不需要
勵磁模式 整步,1/2,1/4 整步,1/2,1/4,1/8, 1/16,1/32
衰減設定功能 可選擇(混合/緩慢/快速/ADMD [6] )
轉矩功能

可切換的設定電流,無需使用外部元件(2個模式:100%,50% )

可切換的設定電流,無需使用外部元件(4個模式:100%,75%,50%,25% )
異常檢測功能 過電流偵測(ISD)、熱關斷(TSD)、低電壓鎖定(UVLO)
(有錯誤FLAG輸出)
封裝 名稱 P-VQFN32-0505-0.50-008 P-VQFN32-0505-0.50-004
尺寸 (mm) 典型值 5×5
庫存查詢與購買

Buy Online

Buy Online

註:
[5]現有產品
[6]高級動態混合衰減的縮寫,這是東芝專門用於快速改善波形品質的原創技術。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗