有助於設備小型化並降低功耗

TCR3LM系列小型低電流LDO穩壓器
Contributes to downsizing of equipment and reduction of power consumption

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」 )現已在東芝半導體泰國工廠開始量產採用DFN4D封裝的TCR3LM系列低電流LDO穩壓器。

市場上對於物聯網通訊模組、穿戴式裝置及行動裝置的需求日益增加。隨著對電池的要求越來越高,電池體積也越來越小,但卻需要更長的電池壽命。為實現設備的長期運行,設備本身必須保持低能耗。因此當設備處於待機狀態時,保持較低的耗電量就顯得格外重要。除資料傳輸等操作外,電池均處於待機狀態,但這種待機狀態會佔據一天中大部分的時間。

換言之,透過保持待機狀態下的低電流消耗,就能使設備本身保持低功耗,因此,即使電池容量較小,也能實現長時間運作。

新款TCR3LM系列低功耗LDO穩壓器有助於降低設備耗電量。相較於我們的另一款TCR2LN系列低電流型LDO ,該產品的壓差性能有所提升[註1] 。 TCR3LM系列的負載瞬態響應性也得到了改善,當負載波動時輸出更加穩定。此外,我們可提供豐富的輸出電壓產品線。包括我們現有的TCR2LN系列產品,我們目前可以提供輸出電流最大值為300 mA ,您可從中選擇最合適的裝置,以支援廣泛的應用。

TCR3LM系列採用表面貼裝式緊湊薄型DFN4D封裝。此外,小型陶瓷電容器可用於輸入和輸出電容,因此適用於行動裝置、穿戴式裝置以及具有高密度安裝要求的其他小型裝置的電源線。

[註1]輸出電流200 mA

特性

  1. 低功耗(低偏壓電流):I B(ON) =2.2 μA (最大值)(I OUT =0 mA,V in =5.5 V )
  2. 低壓差:V DO =344 mV(典型值)(V OUT =1.8 V, I OUT =200 mA )
  3. 負載瞬態響應特性:-70 mV/+35 mV(典型值)(V OUT =2.8 V,I OUT =1 mA ⇔ 100 mA )

1.低功耗(低偏壓電流): IB(ON)=2.2 μA (最大值) (IOUT=0 mA, Vin=5.5 V)

偏壓電流是在無輸出電流時流過LDO穩壓器輸入端的電流, LDO穩壓器本身的運作則需要此電流。 LDO穩壓器用作各種功能塊的電源,例如各種感測和資料通訊。這些功能並非經常性處於運作狀態,其中一些功能可能不處於待機模式。在待機模式下,幾乎不會向LDO穩壓器輸出端供應電流。因此,透過盡可能縮短這些功能的運作時間,可採取措施將整個裝置的平均耗電量(功耗)保持在較低水準。在這種情況下,電池中僅流出偏壓電流。此特性對於降低功耗非常重要。 TCR3LM系列將偏壓電流抑製到2.2 μA (最大值),有助於省電並延長整個設備的驅動時間。

2.低壓差電壓: VDO=344 mV (典型值) (VOUT=1.8 V, IOUT=200 mA)

相較於傳統產品, TCR3LM系列在減少偏壓電流的同時也改善了壓差電壓。減小偏壓電流通常會降低穩壓器的效能。透過重新檢查電路配置, TCR3LM系列成功克服了這個問題。與傳統產品相比,由於可在更低的輸入電壓下獲得所需的輸出電壓,因此可藉助電壓差降低功耗。

3.負載瞬態響應特性: -70/+35 mV (典型值) (VOUT=2.8 V, IOUT=1 mA⇔100 mA)

相較於傳統產品, TCR3LM系列在減少偏壓電流的同時,也改善了負載瞬態響應特性。減小偏壓電流通常會降低穩壓器的效能。負載瞬態響應表示輸出電流突增或突減時所發生的輸出電壓波動幅度。雖然需權衡減小偏壓電流與降低性能之間的關係,但透過重新檢查電路配置, TCR3LM系列成功地改善了這兩個特性。

Fig. 1 Comparison of load transient response characteristics with conventional products
圖1:與傳統產品的負載瞬態響應特性比較圖

應用

  • 行動裝置
  • 穿戴式終端
  • 物聯網通訊模組

主要規格

(除非另有規定, T a = 25 °C )

裝置型號 TCR2LN系列[註2] TCR3LM系列
封裝 名稱 SDFN4 DFN4D
尺寸(mm) 典型值 0.8×0.8, 厚度=0.38 1.0×1.0, 厚度=0.37
工作範圍
(Ta=-40至 85 °C)
出入電壓 VIN (V) 1.5 至 5.5 1.4 至 5.5
輸出電壓 VOUT (V) 0.8 至 3.6 0.8 至 5.0
輸出電流 IOUT (mA) 200 300

電氣特性
(除非另有規定, T j = -40 ° C至85 ° C )
偏壓電流 IB(ON) (μA) 最大值 2.0
(IOUT=0 mA,
VIN=2.5 V [Note 3])
2.2
(IOUT=0 mA,
VIN=5.5 V [Note 3])
壓差電壓 VDO (mV) 最大值 600
(IOUT=150 mA,
VOUT=1.8 V)
445
(IOUT=200 mA,
VOUT=1.8 V)
負載瞬態響應⊿
VOUT (mV)
Tj=25 °C 典型值 -400/+400
(1⇔10 mA)
-70/+35
(1⇔100 mA)
控制端子
閥值電壓
VCTH (V)

控制端子輸入電壓“高電平”

最小值 - 0.9
控制端子
閥值電壓
VCTL (V)
控制端子輸入電壓“低電平” 最大值 - 0.4
控制電壓 (導通) VCT (ON) 最小值 1.0 -
控制電壓 (關閉) VCT (OFF) 最大值 0.4 -
過電流保護功能 是
過溫保護功能 是
自動放電功能 是
庫存查詢與購買 Buy Online Buy Online

[註2]現有產品
[註3]不含控制反偏電流( I CT )。

產品資訊

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱,產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文檔中的產品價格和規格、服務內容和聯繫方式等信息,在公告之日仍為最新信息,如有變更,恕不另行通知。

開啟新視窗