信号部 レベルシフト(2)

ロジックICを使用した電圧レベル変換回路例

Level shift (2)

ラインアップ

レベルシフト用L-MOS

Part number

7UL1T02FU

7UL1T08FU

7UL1T32FU

Package

USV

VCC   [V]

2.3 to 3.6

VIH  (Min)  [V]

@VCC=2.3 to 2.7 V

1.1

@VCC=3.0 to 3.6 V

1.2

Function

NOR Gate

AND Gate

OR Gate

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます