汎用タイプのSMV(SOT-25)パッケージから超小型WCSP、SDFN4パッケージまで幅広くラインアップしています。モジュールなど小型・薄型のLDOが必要な用途に対して、最適な薄さ0.33mm maxの薄型パッケージを複数ラインアップしています。
小型・薄型が必要なモバイル機器やモジュール機器には0.645mmx0.645mm 高さ0.33mmのWCSP4Fパッケージや、1.2x0.8mm 高さ0.33mmのWCSP6Fがお薦めです。また、モールドパッケージでスマートフォンのカメラ電源として高い人気を誇る1.2x1.2mmのDFN5Bを世界で初めて量産化しています。民生機器では取り扱い易いリードタイプのあるSMV(SOT-25)が人気です。これらのパッケージは日本・タイで高品質かつ安定した生産をしています。
Package Size
| W | : | 2.14 mm 0.084 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.67 mm 0.066 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.75 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.6 mm 0.024 inch |
Package Size
| W | : | 2.0 mm 0.079 inch |
|---|---|---|
| L | : | 2.0 mm 0.079 inch |
| H | : | 0.75 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 5.0 mm 0.20 inch |
|---|---|---|
| L | : | 6.0 mm 0.24 inch |
| H | : | 0.76 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 5.0 mm 0.20 inch |
|---|---|---|
| L | : | 6.0 mm 0.24 inch |
| H | : | 0.76 mm 0.030 inch |
Package Size
| W | : | 2.98 mm 0.12 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.49 mm 0.059 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
Package Size
| W | : | 3.37 mm 0.13 inch |
|---|---|---|
| L | : | 1.47 mm 0.058 inch |
| H | : | 0.11 mm 0.0043 inch |
パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。