Application Circuit of Low Noise Op-amp TC75S67TU for Ultrasonic Distance Sensor

Ultrasonic distance sensor used low noise Op-amp TC75S67TU Introduction of US distance sensor application of TC75S67TU US distance sensor application method and notes of TC75S67TU

Circuit

特性

  • Super low noize level
  • Measure to 6m
  • Small board size

說明

  • Ultrasonic distance sensor used low noise Op-amp TC75S67TU
  • Introduction of US distance sensor application of TC75S67TU
  • US distance sensor application method and notes of TC75S67TU
Measurement result
Measurement result

設計文件

供設計人員使用的材料,例如電路操作概述和設計注意事項的解釋。請點擊每個選項以查看內容。

設計數據

提供可載入到EDA工具中的電路資料、PCB佈局資料以及PCB製造中使用的資料。來自多個工具供應商的可用格式。您可以使用喜歡的工具來自由的編輯它。

使用東芝項目/產品

器件型號 器件目錄 使用部位・數量 說明
Op-amp (CMOS) Amplifier section・3 Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-353F(UFV)
Low Dropout (LDO) Linear Voltage Regulator Sensor drive section・1 200 mA Fixed Output LDO Regulator, 3.3 V, SOT-553(ESV)
Switching diode Sensor section・2 100 V/0.215 A Switching diode, SOT-23(SOT23)
High frequency Schottky barrier diode Detector section・2 10 V/10 mA Schottky Barrier Diode, SOD-923

相關文件

我們提供有助於設計和考慮類似電路的材料,例如已安裝產品的應用說明。請點擊每個選項以查看內容。

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答
Membership registration required
開啟新視窗