低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路

低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った超音波距離センサー回路のリファレンスデザインです。 超音波距離センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの超音波距離センサー応用方法と注意点を解説します。

これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路の回路図です。

特長

  • 超低ノイズレベル
  • 6mまで計測可能
  • 小さい基板サイズ

概要

  • 低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った超音波距離センサー回路
  • 超音波距離センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介
  • TC75S67TUの超音波距離センサー応用方法と注意点を解説
これは、低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路の測定結果です。
測定結果

デザインドキュメント

デザインドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。

デザインデータ

デザインデータには以下のドキュメントが含まれます。

※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。

※2:CR5000BD上でデータ出力しています。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
スイッチングダイオード 超音波センサー周辺部・2 100 V/0.215 A Switching diode, SOT-23(SOT23)
高周波用ショットキバリアダイオード 検波部・2
オペアンプ (CMOS) 受信信号増幅部・3 Single Op-amp (CMOS), 5.5 V, +/-2.75 V, SOT-353F(UFV)
低ドロップアウト(LDO)リニアボルテージレギュレータ 超音波センサー駆動部・1 200 mA Fixed Output LDO Regulator, 3.3 V, SOT-553(ESV)

関連ドキュメント

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます