Such as high efficiency and miniaturization are important in designing PV inverter for household use. Toshiba provides information on a wide range of semiconductor products suitable for convertercircuit unit, inverter circuit unit, etc., along with circuit configuration examples.
點選總方塊圖中要查看詳細資訊的區域。顯示我們建議的子方塊圖的連結。
Example of DC-DC converter for boosting the voltages of solar panels
Example of full-bridge DC-AC converter
Example of DC-DC converter for boosting the voltages of solar panels
| 器件型號 | |
|---|---|
| Toshiba Package Name | SOT-353F (UFV) | 
| VCC (Max) [V] | 5.5 | 
| VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 | 
Example of full-bridge DC-AC converter
| 器件型號 | |
|---|---|
| Toshiba Package Name | SOT-353F (UFV) | 
| VCC (Max) [V] | 5.5 | 
| VCC, VEE (Max) [V] | +/-2.75 | 
這些文件說明推薦的半導體產品的要點及其特徵,方便產品選擇。
您可以按照實際需求選擇並下載電源設備的各種基本topologies,以便在模擬環境中驗證MOSFET的性能。
您可以根據實際要求選擇和下載馬達驅動IC的各種基本拓撲結構,例如3相逆變器電路,以驗證MOSFET和其他元件在您的模擬環境中的性能。
允許使用者在網站上直接進行電路模擬,無須建構評估環境,即可預先驗證裝置。只要是註冊會員就可以免費使用。
我們提供開發產品板時所使用的模擬資料、封裝的 3D 模型以及焊盤圖案模型(2D 模型)。
MCU Motor Studio 具有專用於東芝 TXZ+TM系列高階微控制器的 PC 工具和馬達控制韌體。