家庭用PVインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、コンバーター回路部やインバーター回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
太陽光パネルの電圧を昇圧するDC-DCコンバーター回路例
フルブリッジDC-ACコンバーター回路例
太陽光パネルの電圧を昇圧するDC-DCコンバーター回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SO6L |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
VCC / VDD (Min) [V] | |
VCC / VDD (Max) [V] | |
ICC / IDD (Max) [mA] | 0.001 |
出力方式 | オープンコレクター |
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SO8L(LF4) |
出力方式 | アナログ出力 |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
VDD1 (Max) [V] | 5.5 |
VDD2 (Max) [V] | 5.5 |
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 12 |
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 10 |
フルブリッジDC-ACコンバーター回路例
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SO6L |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
VCC / VDD (Min) [V] | |
VCC / VDD (Max) [V] | |
ICC / IDD (Max) [mA] | 0.001 |
出力方式 | オープンコレクター |
品番 | |
---|---|
東芝パッケージ名 | SO8L(LF4) |
出力方式 | アナログ出力 |
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
VDD1 (Max) [V] | 5.5 |
VDD2 (Max) [V] | 5.5 |
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 12 |
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 10 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。