GT5G134

停產產品

IGBT for strobe flash

產品概要

Application Scope Camera flashes
RoHS Compatible Product(s) (#) Available

包裝資訊

Toshiba Package Name SOP-8
Package Image 東芝 GT5G134 IGBT for strobe flash產品 SOP-8 封裝圖片
Pins 8
Mounting Surface Mount
Width×Length×Height
(mm)
4.9×6.0×1.52
Package Dimensions 檢視
Land pattern dimensions 檢視

 Please refer to the link destination to check the detailed size.

絕對最大額定值

項目 符號 值 單位
Collector Current ICP 110 A
Collector power dissipation PC 1.9 W
Collector-emitter voltage VCES 400 V

電器特性

項目 符號 條件 值 單位
Switch Time (Typ.) tf - 0.6 μs
Switch Time (Typ.) toff - 1.1 μs
Switch Time (Typ.) ton - 2.0 μs
Switch Time (Typ.) tr - 1.7 μs
Collector Emitter Saturation Voltage (Typ.) VCE(sat) - 2.2 V
Drive Voltage (Min) VGE - 4.0 V

文檔

  • 如果沒看到確認框則對應文件目前無法下載

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

Notes

返回列表頁
Membership registration required
開啟新視窗