GT5G134

生産終了予定

ストロボフラッシュ用IGBT

製品概要

用途 ストロボ用
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOP-8
外観 東芝 GT5G134 ストロボフラッシュ用IGBT製品のSOP-8パッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.9×6.0×1.52
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 値 単位
コレクター電流 ICP 110 A
コレクター損失 PC 1.9 W
コレクター-エミッター間電圧 VCES 400 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
スイッチング時間 (Typ.) tf - 0.6 μs
スイッチング時間 (Typ.) toff - 1.1 μs
スイッチング時間 (Typ.) ton - 2.0 μs
スイッチング時間 (Typ.) tr - 1.7 μs
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Typ.) VCE(sat) - 2.2 V
駆動ゲート電圧 (Min) VGE - 4.0 V

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます