N+P雙通道配置的MOSFET實現了消費性設備和工業設備的小型化和低功耗目標

Dual MOSFET with N-Channel + P-Channel Configuration for Miniaturization and Low Power Consumption of Consumer and Industrial Equipment

東芝電子元件及儲存裝置株式會社(簡稱「東芝」)現已推出N+P雙通道配置的30V MOSFET「SSM6L826R」。這款產品適用於消費性設備和工業設備電源線的單相直流無刷馬達控制、直流有刷馬達控制和負載開關等應用。

新產品SSM6L826R採用了具有扁平引線的TSOP6F封裝(2.9×2.8×0.8mm),提升了晶片貼裝能力。因此,N通道MOSFET的漏電源導通電阻(R DS(ON) )低至46mΩ(最大值)(V GS =10V) [1] ,P溝道MOSFET的此電阻低至45mΩ(最大值)(V GS =-10V) [2] ,可以實現小型化尺寸和低功率功耗。

鑑於N通道MOSFET和P通道MOSFET的R DS(ON)數值大致相等,二者的導通損耗也幾乎相同,可簡化電路設計工作。此外,該產品是由N通道MOSFET和P通道MOSFET組成的具有獨立端子的雙通道配置,因此適用於驅動單相直流無刷馬達和直流有刷馬達。本產品也適用於負載開關應用;在這類應用情境中,P通道MOSFET負責電源線的導通/關斷開關控制,N通道MOSFET負責控制閘極,有助於減少元件貼片面積,減少所需的元件數量。

這款新產品推出後,原先的雙通道MOSFET(TSOP6F封裝)產品線拓展至三款N+N雙通道MOSFET [3] 、一款P+P雙通道MOSFET [3]和兩款N+P雙通道MOSFET [3] ,擴大了產品選用範圍。

東芝將持續擴大消費性設備和工業設備的專用MOSFET產品線,協助高效、低損耗的緊湊設計。

註:
[1]測量條件:I D =4.0A,T a =25°C
[2]測量條件:I D =-4.0A,T a =25°C
[3]截止2026年3月

特性

  1. N通道MOSFET和P通道MOSFET的R DS(ON)數值都很低且大致相等
  2. 雙通道配置( N通道和P通道)的MOSFET有助於減少元件貼片面積
  3. 採用容許耗散功率較高的小型封裝

特點說明

1.N通道MOSFET和P通道MOSFET的RDS(ON)數值都很低且大致相等

N通道MOSFET和P通道MOSFET的 RDS(ON) 數值都很低且幾乎相同。 種結構有助於降低設備的導通損耗和功耗。此外,由於二者的RDS(ON) 數值幾乎相同,因此導通損耗也幾乎相同,可簡化電路設計工作。

N通道l MOSFET: RDS(ON)=46mΩ (最大值) (VGS=10V)[1]
P通道l MOSFET: RDS(ON)=45mΩ (最大值) (VGS=-10V)[2]

2.雙通道配置(N通道和P通道)的MOSFET有助於減少元件貼片面積

Figure 1. Example of single phase brushless DC motor and brushed DC motor drive circuits
圖1:單相直流無刷馬達和直流有刷馬達驅動電路範例

此新產品為N+P雙通道配置的MOSFET,適用於單相直流無刷馬達和直流有刷馬達驅動電路,有助於減少元件數量,並減少印刷電路板(PCB)的貼片面積。

Figure 2. PCB mounting area comparison
圖2:印刷電路板(PCB)貼片面積對比

3.採用容許耗散功率功較高的小型封裝

Figure 3. TSOP6F package outline
圖3:TSOP6F封裝外形

新產品採用TSOP6F小型封裝(2.9×2.8×0.8mm),有助於縮小貼片面積。另外,即使採用小型封裝設計,扁平引線結構也能達到高達1.0W [4]的容許耗散功率(PD)。

註:
[4]測量條件:裝置貼裝在FR4電路板上。 (總功率)(25.4×25.4×1.6mm,銅片:645mm 2 )

應用

  • 工業設備
    伺服器(冷卻風扇等)
  • 消費性設備
    桌上型電腦(冷卻風扇等)
    家用電器(清潔機器人等)
    醫療保健設備(電動刮鬍刀、電動牙刷等)

主要規格

(Ta=25°C)

裝置型號 極性 封裝 絕對最大額定值 電氣特性 庫存查詢與購買
名稱 尺寸 (mm) 漏-源電壓
VDSS
(V)
柵極-源電壓
VGSS
(V)
漏極電流 (DC) ID
(A)
漏-源導通電阻
RDS(ON)
(mΩ)
輸入電容
Ciss(pF)
閘極電荷總量 (柵極-源電荷加上柵極-汲電荷) Qg
(nC)
VGS=
|4.5V|
VGS=
|10V|
典型值 最大值 最大值 典型值 典型值
SSM6L826R N通道
+
P通道
TSOP6F 2.9×2.8
×0.8
30 +20/-12 4 64 46 280 2.5 Buy Online
-30 -20/+10 -4 73 45 492 6.2
SSM6L807R[5] N通道
+
P通道
TSOP6F 2.9×2.8
×0.8
30 ±12 4 39.1 - 310 3.2 Buy Online
-20 ±12 -4 56 45 480 6.74
SSM6N815R[5] N通道 (2個) TSOP6F 2.9×2.8
×0.8
100 ±20 2 142 103 290 3.1 Buy Online
SSM6N813R[5] N通道 (2個) TSOP6F 2.9×2.8
×0.8
100 ±20 3.5 154 112 242 3.6 Buy Online
SSM6P816R[5] P通道 (2個) TSOP6F 2.9×2.8
×0.8
-20 ±10 -6 30.1 - 1030 16.6 Buy Online

註:
[5]現有產品

聯繫我們

技術方面問題

聯絡我們

聯絡我們

常見問題

常見問答

購買、樣品、及IC可靠性查詢

線上庫存查詢跟購買

keyword:

Disclaimer for External Link
Through this website you are able to proceed to the website of our distributors ("Third Party Website") which is not under the control of Toshiba Corporation and its subsidiaries and affiliates (collectively "Toshiba"). The Third Party Website is made available to you as a convenience only and you agree to use the Third Party Website at your own risk. The link of the Third Party Website does not necessarily imply a recommendation or an endorsement by Toshiba of the Third Party Website. Please be aware that Toshiba is not responsible for any transaction done through the Third Party Website, and such transactions shall be subject to terms and conditions which may be provided in the Third Party Website.

*本文提及的公司名稱、產品名稱和服務名稱可能是其各自公司的商標。
*本文件中所載資訊,包括產品價格及產品規格、服務內容及聯絡方式,僅於公告當日有效,如有更改,恕不另行通知。

開啟新視窗