Contact us

在新視窗打開 在新視窗打開

晶閘管輸出光耦

hyristor_thumbsnail_1

晶閘管輸出光耦可用於對直接連接至100Vac或200Vac商業電源或保護電源等的交流負載進行控制以防止過壓條件的發生。通過串聯晶閘管輸出光耦和功率可控矽,就可使用10+mA的LED電流來控制若干安培至幾十安培的交流負載。

 

晶閘管輸出光耦的列表

間隙/爬電距離 4mm 7或8mm* 7mm
峰值重複關閉狀態正向電壓,VDRM(V) 隔離電壓,
BVs(Vrms)

MFSOP6

DIP6

DIP8
400 2500 TLP148G
600 2500 TLP548J TLP549J
4000 TLP748J

* 可提供間隙和爬電距離為8mm的TLP748J。
欲訂購其他具有8mm保證間隙和爬電距離封裝的光耦,請在器件型號後添加尾碼F,
例如:TLP748JF

Product List

晶閘管輸出光耦的列表
您可以查找晶閘管輸出光耦的完整特性列表。

晶閘管輸出光耦的特點

  • 支援對具有高達600V重複關閉狀態峰值電壓的商業電源進行半波控制
  • 小於1mA的低直流保持電流,非常適合應用於商業電源的關斷電路
  • 降低功耗和商業電源中限流電阻器的封裝尺寸
其他光耦/光繼電器

聯繫方式

如您需查詢,請點擊其中任何一個連結

技術方面的問題
購買、樣片和IC可靠性的相關諮詢
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.