東芝以長期累積的經驗和卓越的技術,將高品質記憶體、高精準並低功耗的混合訊號組件,多種周邊介面選項,以及各種尺寸封裝整合到通用型與特定應用型MCU(如馬達控制或網通),推廣此產品到家用電器、醫療保健設備、溫控系統以及工業設備等應用市場。東芝MCU的軟體以及硬體設計可在同一系列之間共同享用,能支援客戶端之應用產品研發,降低開發成本的以及縮減開發週期。
通訊與數據處理
一般用途
其他
Arm Cortex M 32位元120至200MHz MCU,專為連接多種介面或多個無刷馬達的FOC控制而設計。此MCU提供128K至2MB的快閃記憶體、24K至258KB的 RAM,以及多種ADC與周邊設備選項,也支援低消耗電流。
特性
Easy-to-use, well-structured, and versatile Software Development Kit
Provides PC Tool and motor control firmware dedicated to the TXZ+™ Family Advanced Class microcontrollers
Arm Cortex M3和M4 32位元40至120MHz的MCU,專為通用,Sensor-hub以及高階馬達控制應用而設計,具有高精準度的類比電路以及低功耗數位邏輯電路。這系列提供32K至1.5MB快閃記憶體、8K至194KB的RAM、以及多種ADC與周邊設備選項
特性
Arm Cortex M0、M3和M4 32位元16至120MHz通用型MCU,具有廣泛應用的多種選項
特性
針對低功耗以及小型化而優化的MCU
特性
東芝自行研發之TLCS核心架構8位元MCU,其標準周邊設備適合於多種控制應用
特性
具有特色功能的高速32位元MCU
請從個別產品頁面獲取規格書和應用手冊。
我們的開發環境可用在各種程式開發階段包括評估到設計。在Arm核心微控制器的開發環境中,可選擇符合您需求的各種開發工具以及供應商。
對於我們的MCU有興趣的客戶只要使用開發環境供應商或評估套件供應商所提供之入門套件即可開始研發軟體。
此套件提供多樣形式,其中一個形式為整合型開發環境以及模擬軟體,另一種形式為符合CMSIS-DAP標準的On-board模擬軟體。
此外,我們也提供一套完整周邊功能的高性能解決方案。若需詳情,請訪問TX系列/TXZ系列開發環境的“電路板/評估套件”選項並點擊適當的合作夥伴。
若需瞭解與各個產品相容的評估套件,請訪問產品介紹網頁。
客戶只要點擊位於畫面下方的“同意”並選擇“系列”或“群組”的選項即可下載相關產品的示範軟體。
請從各個產品介紹網頁下載示範軟體的Application Note(使用手冊)。
請從各個產品介紹網頁下載Data sheet及Application Note。
本頁提供我們的業務夥伴的訊息。 您可以從ARM®Core的微控制器選項點擊您所要的開發工具以及合作夥伴。
* Arm and Cortex are registered trademarks of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere.
* TXZ+™ and TLCS™ are the trademarks of Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation.
* Other company names, product names, and service names may be trademarks of their respective companies.
* All brand names and product names are trademark or registered trademark of their respective companies. Information contained herein might be changed or updated without notice.
* Arm和Cortex為Arm limited(或其子公司)在美國和/或其他國家地區的注冊商標。
* 本文所述之公司名稱、產品名稱以及服務名稱可能為其各自公司的商標。