ダイオード

東芝ダイオードは高速・低損失のショットキーバリアダイオード(SBD)や、高速信号まで対応できるTVSダイオード(ESD保護用ダイオード)など、様々な用途に適したラインアップを展開しています。
新素材シリコンカーバイド(SiC)を使用したSiC SBDはSi SBDでは実現できなかった高耐圧化を実現しており、低損失・高効率な電力変換が求められるサーバー用電源や太陽光発電用パワーコンディショナーなどに最適です。

ラインアップ

TVSダイオード (ESD保護用ダイオード)
小型パッケージに、1ラインから4ラインまでの各種インターフェースをサージから保護するESD保護用ダイオードをラインアップしております。独自のプロセス技術で、高い静電気耐量と回路保護性能を実現します。
SiCショットキーバリアダイオード
650V耐圧、定格電流2A~10Aのシリコンカーバイドショットキーバリアダイオード (SiC SBD) をラインアップしています。
ショットキーバリアダイオード
低VFタイプ、低IRタイプを汎用製品から大電力製品まで幅広くラインアップしており、様々な機器の高効率化・省電力化に貢献できます。
車載ダイオード
中小型面実装パッケージのTVSダイオード、整流ダイオード、ツェナーダイオード、ショットキーバリアダイオード等、小型、高効率に適した豊富なラインアップを展開しています。
整流用ダイオード
逆電圧200V~1000V、平均順電流0.5A~3Aのラインアップを高密度実装に適した中小型面実装パッケージに展開しています。
スイッチングダイオード
定格電流80mA~500mA、1回路から4回路を小型パッケージに搭載したスイッチングダイオードをラインアップ展開しており、高密度電子機器に最適です。
ツェナーダイオード
中小型面実装パッケージにツェナー電圧6.2 V~ 82 Vの幅広い電圧ラインアップを展開。民生、産業機器など、幅広い応用分野でご使用いただけます。
高周波ダイオード
高周波整合回路、バンド周波数切り替え、高周波検波回路、ミキサー回路向け等に可変容量ダイオード、
PINダイオード、スイッチ用ダイオード、ショットキーバリアダイオードをラインアップしています。

クロスリファレンスサーチ

About information presented in this cross reference

クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。

ドキュメント

技術トピックス

空気清浄機ソリューション
高性能フィルターによる「ろ過」とIoT連携で汚れた空気をキレイに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで

ニュース・最新情報

リファレンスデザイン

低ノイズオペアンプTC75S67TU超音波距離センサー向け応用回路
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った超音波距離センサー回路 超音波距離センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介 TC75S67TUの超音波距離センサー応用方法と注意点を解説

超低ノイズレベル / 6mまで計測可能 / 小さい基板サイズ

コードレス電動工具向けモーター駆動回路
小型パッケージの低損失素子TPH1R204PBを使用したコードレス電動工具向けモーター駆動回路。MCU制御でモーターの回転速度をコントロール。電流検知などの回路設計を解説。

低損失小型FET使用 / 駆動方式切り替え可能 / 3シャント式電流検知

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます