MOSFET

東芝MOSFETは、高速、高性能、低損失、低オン抵抗、小型パッケージなどの特長を有し、低耐圧品から中高耐圧品まで幅広い構成とパッケージラインアップをご提供しています。
当社はMOSFETの開発と製造を長年にわたって手掛けてきており、現在では、耐圧500Vから800Vを中心とした中高耐圧品「DTMOS」シリーズと、耐圧12Vから250Vの低耐圧品「U-MOS」シリーズを展開しています。

ラインアップ

12V - 300V MOSFET
トレンチ構造を採用し、優れた微細化技術を用いてセルの高集積化を進めることで、ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(ON)を改善しています。
400V - 900V MOSFET
高出力電源向けに適したスーパージャンクション(SJ)構造のMOSFETシリーズと低出力電源向けに適したD-MOS(二重拡散構造)のMOSFETシリーズがあります。
車載MOSFET
12Vバッテリーシステム・モーターコントロール用をはじめ、多様な車載用途に向け、豊富なラインアップで提供します。
高周波MOSFET
出力電力0.1~12W、電源電圧3.6~12.5Vのラインアップを取り揃えており、高周波パワーアンプ用に適しています。
MOSFETゲートドライバーIC
東芝MOSFETゲートドライバーICは昇圧回路や保護回路を内蔵した超小型のNch MOSFETドライバーです。MOSFETと組み合わせてご使用頂くことで小型で低損失の理想の電源を構成できます。
SiC MOSFET
高速スイッチング低オン抵抗特性を有しており、高出力・高効率産業電源、太陽光インバーター、UPSの低損失化に最適な新材料SiC(シリコンカーバイド)を使用したMOSFETです。
極性
VDSS(V)
-
パッケージ名 (Toshiba)
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=10V
-
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=4.5V
-
RDS(ON)Max(Ω)|VGS|=2.5V
-
AEC-Q101
(※) 詳細は営業担当へ お問い合わせ下さい。
Results:
表示:

パッケージサイズの保証値はデータシートに記載されているmm単位であり、inch単位のサイズは参考値です。 1mm=0.0393701inchで換算した有効数字2桁の値です。
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
技術トピックス

監視カメラソリューション
用途の拡大に応え、高機能・高画質化が進んでいく
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定動作に貢献
IoTセンサーソリューション
超低消費電力と高精度センシングを小さなサイズに
電動歯ブラシソリューション
より良い口腔ケアを手に入れるためには?
ワイヤレスイヤホンソリューション
ワイヤレスイヤホンの小さなバッテリーで長時間動作の実現を
エアコン用半導体ソリューション
電力消費を増大させることなく空調性能を高めるためには?
サーバー用半導体ソリューション
電源性能と保護機能の向上で省エネと安定稼働に貢献
ソリッドステートドライブ(SSD)ソリューション
小型軽量化に加えて、高信頼性、長寿命の実現に向けて
スマートウォッチソリューション
より多い機能、より長い動作時間を、より小さなサイズで
コードレス電動工具ソリューション
軽く作業性がよく、稼働時間の長い電動工具の実現に向けて

リファレンスデザイン

車載、産業向けBLDCモーター用三相ブリッジ駆動回路
TPD7212F/FNおよびTPD7104AFとパワーMOSFETを組み合わせた三相ブラシレスモーター駆動回路への 応用の紹介

Design / Support / Reference Design Center

アクティブクランプフォワード方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

シミュレーション回路 / OrCAD®で編集可

フルブリッジ方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しフルブリッジ方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

シミュレーション回路 / OrCAD®で編集可

アクティブクランプフォワード方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

シミュレーション回路 / OrCAD®で編集可

コードレス電動工具向けモーター駆動回路
小型パッケージの低損失素子TPH1R204PBを使用したコードレス電動工具向けモーター駆動回路。MCU制御でモーターの回転速度をコントロール。電流検知などの回路設計を解説。

低損失小型FET使用 / 駆動方式切り替え可能 / 3シャント式電流検知

TPD4162F矩形波駆動方式ブラシレスDCモーター駆動回路
小型パッケージを使用したTPD4162Fを使った矩形波駆動方式のブラシレスDCモーター駆動回路。回路と基板の設計に必要な情報、周辺回路定数の算出方法などを記載。

小型パッケージ / 消費電力10%低減 / 過電流をすばやく保護

フルブリッジ (FB) 方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しフルブリッジ(FB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

シミュレーション回路 / OrCAD®で編集可

非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源回路を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

非絶縁型 / 同期 / 整流 / 方式 / 降圧 / DC-DC / 電源

ハーフブリッジ (HB) 方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

ハーフブリッジ / DC-DC / 電源

ハーフブリッジ (HB) 方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

ハーフブリッジ / AC-DC / 電源

フォトボルカプラー+MOSFETによるメカリレー置換
フォトボルカプラーTLP3906とパワーMOSFET TPH1R306PLを組み合わせた半導体リレー回路。メカリレーからの置き換えとして回路設計する際のガイドを記載。

フォトボルカプラー / MOSFET / メカリレー置換

48Vバス電圧対応1.2V/100A出力DC-DCコンバータ
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバータ。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供。

DC-DC / MOSFET / リファレンスデザイン

位相シフトフルブリッジ(PSFB)方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し位相シフト(PSFB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

PSFB / AC-DC / MOSFET / リファレンスデザイン

Flyback方式AC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しFlyback方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

Flyback / AC-DC

Flyback方式DC-DC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しFlyback方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

Flyback / DC-DC

単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

単相PFC電源基本シミュレーション回路

インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路

ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供。

ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路

300W 絶縁型DC-DCコンバータ
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバータ電源。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供。
200W AC-DC電源
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

MOSFET四端子パッケージTO-247-4L(TK25Z60X)応用回路
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするTO-247-4Lパッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

MOSFET並列駆動(TK62N60X)応用回路
600V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

MOSFET並列駆動(TPH1R306PL)応用回路
60V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

1出力ハイサイドNチャネルパワーMOSFETゲートドライバ TPD7104AF応用と回路
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバ。応用回路例、負荷ショート検出・電源逆接続保護などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

MOSFETドライバーIC TCK402G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

MOSFETドライバーIC TCK401G応用と回路
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

MOSFET四端子パッケージDFN8x8(TK25V60X)応用回路
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするDFN8x8パッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

半導体 / 電源 / パワーマネジメント / トポロジ / フライバック / AC-DC / MOSFET / ダイオード

シミュレーション

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます