U-MOSⅨ-Hシリーズはスイッチング電源の効率向上に最適な製品

U-MOSⅨ-Hシリーズは、優れた高速性能を活かし、様々なトポロジーのスイッチング電源に向けて低損失な製品を提供します。位相シフト型フルブリッジDC-DCコンバーターの1次側と2次側にTPH3R70PLとTPH1R306PLを使用した場合、全出力電流領域において効率が競合製品と比較し同等以上の性能を実現します (最大効率: 95.83%)。
U-MOSⅨ-Hシリーズは、基地局用DC-DCコンバーター、サーバー電源、アダプター (チャージャー)、ブラシレスモーター、マイクロインバーターなど様々な用途で使用されています。

一次側スイッチ、二次側スイッチ
  • <動作条件>
    入力電圧=48V、出力電圧=24V、出力電流=5~25A
    動作周波数=160kHz、MOSFETゲート駆動電圧=6V
  • <評価デバイス>
    TPH1R306PL: VDSS=60V、RDS (ON) max=1.34mΩ at VGS=10V、SOP Advance

  比較評価したデバイス

効率比較
デバイス温度比較

(2018年1月当社調べ)

フルブリッジ型DC-DCコンバーターの1次側と2次側に東芝のMOSFETを使用した場合、効率特性とデバイス温度特性を競合製品と比較して最高水準を達成しております。
効率を比較した場合、出力電流全領域で高効率を保っており、素子温度を比較した場合、5°C以上は発熱を低減しております。
損失の性能指数改善に関する詳細は下記情報をご参照ください。

回路シミュレーション

スイッチング電源回路ライブラリーは実際の要件に基づいた電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

Web上で回路や熱のシミュレーションができるMOSFET選定ツール

関連情報

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。