クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、データセンター向けサーバーや産業用機器のスイッチング電源、太陽光発電パワーコンディショナーなどに適した、スーパージャンクション構造のDTMOSⅥ (ディーティーモスシックス) 600Vシリーズのプロセスを採用したNチャネルパワーMOSFET「TK024N60Z1」を製品化しました。
近年、電源回路の効率を高めるために低オン抵抗製品の需要が増加しており、そのニーズに応えるために本製品を開発しました。TK024N60Z1はドレイン・ソース間オン抵抗0.024Ω (max) を実現し、DTMOSⅥ 600Vシリーズで最小のオン抵抗[注1]となり、導通損失を低減できます。これにより、電源などを高効率化し、発熱を抑えます。
なお、パッケージは汎用性が高く、放熱性の良いTO-247を採用しています。
今回の新製品を含むDTMOSⅥ 600Vシリーズは、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、同耐圧の当社従来世代DTMOSⅣ-H (ディーティーモスフォーエイチ) シリーズと比べて、単位面積あたりのドレイン・ソース間オン抵抗を約13%低減し、性能指数の「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量」を約52%低減しています。また回路設計のサポートツールとして、短時間で回路動作が検証できるSPICEモデル (G0モデル) に加え、パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル (G2モデル) も提供します。
当社は、今後もDTMOSⅥシリーズのラインアップを拡充します。これにより、電源などの電力損失を低減し、省エネルギー化に貢献します。
[注1] 2025年1月時点、当社調べ。
TK024N60Z1は同シリーズでは最小のオン抵抗 (0.024Ω (max) (VGS=10V)) を実現したことで導通損失を最小限に抑え、電源の高効率化に貢献します。
600V耐圧のDTMOSⅥシリーズは、ゲートデザインおよびプロセスの最適化により、同耐圧の当社既存世代DTMOSⅣ-Hシリーズと比べて、単位面積あたりのドレイン・ソース間オン抵抗を約13%低減し、性能指数の「ドレイン・ソース間オン抵抗×ゲート・ドレイン間電荷量」を約52%低減しています。これにより、DTMOSⅥシリーズは、低導通損失及び低スイッチング損失の両立を実現し、スイッチング電源の高効率化に貢献します。
[注2] 当社実測値
(特に指定のない限り、Ta=25°C)
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。