クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、モーターアプリケーション用のデバイスとして40年の豊富な市場実績を保持しています。
東芝全社で培ってきた高いパワーエレクトロニクス技術の強みを活かした、新しいシステムの提案をいたします。
モーター制御でのICの一般的な構成例です。
当社は、モーター制御に必要な様々なICを提供しています。
AC/DC電源共に幅広い入力電圧にあわせて最適な製品をラインアップしています。
当社のモーター制御向けマイクロコントローラー (MCU) は、先進のモーター制御をサポートするハードウェアを搭載しており、お客様のシステム開発効率向上、高効率化、コストダウン、小型化に貢献します。
エアコンをはじめとする家電機器や産業機器に多くの採用実績があります。ADCと連携してベクトル制御の各種演算を処理するベクトルエンジン (VE)、VEと連携してPWMを出力するプログラマブル・モーター・ドライバ (PMD)、PMDと連携して変換動作を行うADCを、高速CPUとともに使用することで、最大3モーター制御を可能にします。
センサーレス制御を構築するための開発キットも併せて提供可能です。当社インテリジェントパワーIC、パワーデバイス、モータードライバー (MCD) を組み合わせて様々なモーター制御システムを実現できます。
当社はモータードライバーとして、家電・OA・産業・ファンなど幅広い分野に対し、ブラシレスモーター用、DCブラシ付きモーター用、ステッピングモーター用として各モーターに対応した製品を開発しており、豊富なラインアップとともに40年の実績を持っております。
ブラシレスモータ分野においては、東芝新技術Intelligent Phase Controlを搭載し、お客様の開発における煩雑な調整作業を軽減し高効率を実現する製品も提供開始しております。12V系から600V系まで幅広い製品ラインアップから、お客様のニーズに合った製品を選択することができます。
製品ページ:
当社のインテリジェントパワーICは、高耐圧 (500V~600V) と低耐圧 (40V、60V) の製品ラインアップがあります。高耐圧製品はエアコンをはじめとした家電機器や、産業機器に幅広く使用されております。高耐圧微細SOIプロセスを用いたIGBT内蔵のモノリシックICと、MOSFETとドライバーICを組み合わせたマルチチップモジュール製品により、高効率のモーターシステムを提供します。
低耐圧製品は保護機能や診断機能を内蔵したハイサイドスイッチやローサイドスイッチ、ゲートドライバーなどがあります。
製品ページ:
当社はパワーMOSFETの開発と製造を長年にわたって手掛けてきており、低耐圧パワーMOSFETは、高速、高性能、低損失、低オン抵抗、小型パッケージなどの特長を有し、耐圧12Vから250Vの低耐圧品「U-MOS」シリーズを幅広いパッケージラインナップでご提供しています。
「U-MOS」シリーズはトレンチ構造を採用し、優れた微細化技術を用いてセルの高集積化を進めることで、ドレイン・ソース間オン抵抗RDS (on) を改善しています。
小信号は、トランジスタ・ダイオード・ショットキーバリアダイオード・ESD保護ダイオード・MOSFETなどのディスクリート製品、またCMOSロジックIC・LDO・eFuse・ロードスイッチ・オペアンプなどの汎用ICをラインアップしております。多彩でユニークな製品群を小型パッケージに搭載しモーター応用に最適なソリューションを提案いたします。
当社のフォトカプラーは、産業機器、家電など多くの機器に使用され、多くのお客様に評価を頂き、49年の実績があります。モーター応用では、パワーデバイスの絶縁ゲートドライブ用に、ピーク出力電流最大定格値が0.6Aから6.0AまでのIGBT/MOSFET駆動用ドライバーカプラーを多数ラインアップしており、パワーデバイスの過電流保護機能を取り込んだスマートゲートドライバーカプラーも複数リリースしています。また、モーターの相電流やバス電圧を高い精度で検出可能なアイソレーションアンプ、MCUなどのコントローラーとIPM (Intelligent Power Module) のインターフェースに最適なIPMインターフェースカプラー、基板間または外部機器との絶縁信号通信に特化した高速通信用カプラーなど幅広いラインアップをそろえていますので、お客様のニーズに合わせて最適な製品を選択することが出来ます。
当社のアイソレーター製品は、パワーデバイスの絶縁ゲートドライブ用カプラー、パワーデバイスの過電流保護機能を取り込んだスマートゲートドライバーカプラー、モーターの相電流やバス電圧を高い精度で検出可能なアイソレーションアンプ、MCUなどのコントローラーとIPM (Intelligent Power Module) のインターフェースに最適なIPMインターフェースカプラー、基板間または外部機器との絶縁信号通信に最適な高速通信用カプラーなど幅広い製品をそろえています。
製品ページ: