リファレンスデザインセンター

高効率な開発設計アプローチとして、デバイス選択と回路の最適解をベースにした汎用性の高いリファレンスデザインが利用されるケースが増えています。
ここでは、機器設計を迅速に進めるための参考回路として回路図だけでなくパターン図、ガーバーデーター、サンプルソフトなどを提供しています。
リファレンスデザインを活用することで流用設計であったりターンキー開発が可能となり、設計の省力化をサポートしますので、ぜひご活用ください。

全ファイルリスト(93件)

産業用途向けモータードライブなどの電力変換装置に使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートを外付けバッファMOSFETによる大電流駆動が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2024年07月
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2024年06月
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2024年06月
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2024年04月
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCDTMを使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2024年03月
データセンターの消費電力低減に向け普及が始まっているサーバーの48 V給電に対応し、48 Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに高効率で1.2 V/100 Aを供給するDC-DCコンバーター。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2024年02月
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ—を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12 V 出力1.6 kW サーバー用電源。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2024年02月
エアコン室外機向けに、モーター2系統 (ファンモーター、コンプレッサー) とPFC回路を一つのMCUで制御するリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年12月
センサーレス正弦波PWM駆動プリドライバーICを使用した、ブラシレスモーター駆動回路。GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年12月
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
2023年11月
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年10月
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC ThermoflaggerTM 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年09月
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年08月
インテリジェントパワーICを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年08月
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーターの各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年05月
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC ThermoflaggerTM 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年05月
通信機器用非絶縁昇降圧1 kW DC-DCコンバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年03月
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2023年03月
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
2022年11月
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2022年08月
インテリジェントパワーデバイスを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。モーター制御MCUによりベクトル制御を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
2022年08月
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
2022年05月
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2022年02月
電圧共振ソフトスイッチングによるIH調理器用インバーター回路のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2022年02月
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年11月
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年11月
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年09月
スマートゲートドライバーカプラー(TLP5214, TLP5214A, TLP5212)の諸機能の動作確認をするための評価基板のリファレンスデザインです。
2021年09月
電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。PFC部にTOLLパッケージMOSFETを採用することで、小型化を実現。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年08月
PFCおよび広範囲の入力電圧(AC90V~264V)を備えたLED照明用の定電流100W電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年08月
Dual Active Bridge(DAB)変換方式と1200V SiC MOSFETを採用した5kW絶縁双方向DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年05月
位相シフト方式フルブリッジ方式DC-DCコンバーターを採用した1 kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年05月
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年03月
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、電源逆接続時の動作、チャージポンプ回路などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。
2021年03月
1200 V系SiC MOSFETによる3相トーテムポール構成4k W PFC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2021年03月
ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計します。ファンモーター駆動用MOSFET、ブラシレスDCモーター用プリドライバーIC TC78B027FTGおよび制御用マイコンを基板上に搭載します。本ボードの回路図、BOMなどを提供します。
2021年01月
ファンの形状に合わせて、基板をドーナツ型に設計します。ブラシレスDCモーターコントローラーIC TC78B041FNGおよび高電圧モータードライバーIC TPD4204Fを基板上に搭載します。本ボードの回路図、BOMなどを提供します。
2020年12月
電流連続モードPFC、LLC方式DC-DCコンバーターを採用したサーバー向け500 W高効率電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2020年11月
このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。
2020年10月
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのRFブロック電源への応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介 豊富な付属機能を解説します。
2020年10月
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのMCU電源への応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介します。 豊富な付属機能を解説します。
2020年10月
LDOレギュレーターTCR5BM/8BMのCMOSイメージセンサーへの応用の利点を解説します。 応用に役立つ優れた3つの特性をグラフを交えて紹介します。 豊富な付属機能を解説します。
2020年10月
低ノイズオペアンプTC75S67TUをセンスアンプとして採用します。 電流センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの電流センサー応用方法と注意点を解説します。
2020年10月
ブラシ付きDCモータードライバーIC TB67H450FNGの評価ボードを使用したDIY三輪車の製作ガイドのリファレンスデザインです。本システムのコンポーネント、ブロック図、ソフトウェア構成を記載した製作ガイドを提供します。
2020年10月
このリファレンスデザインは、過電流保護、逆電源接続保護などを特長とするTPD7212F / FNのアプリケーション回路とシミュレーションの例を提供します。
2020年09月
小型パッケージを使用したTPD4162Fを使った矩形波駆動方式のブラシレスDCモーター駆動回路のリファレンスデザインです。回路と基板の設計に必要な情報、周辺回路定数の算出方法などを記載します。
2020年05月
3相ブラシレスDCモーター制御用プリドライバーIC(TC78B009FTG/TC78B027FTG)用 評価ボードとそのボードに接続可能な外付けFETドライブボードの回路図、BOM、基板データ(ガーバーデータ)を提供します。
2020年05月
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2020年05月
OrCAD®を使用しアクティブクランプフォワード方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2020年05月
OrCAD®を使用しフルブリッジ方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2020年05月
OrCAD®を使用しフルブリッジ方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2020年05月
小型パッケージの低損失素子TPH1R204PBを使用したコードレス電動工具向けモーター駆動回路のリファレンスデザインです。MCU制御でモーターの回転速度をコントロールします。電流検知などの回路設計を解説します。
2020年04月
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った超音波距離センサー回路のリファレンスデザインです。 超音波距離センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの超音波距離センサー応用方法と注意点を解説します。
2020年04月
低ノイズオペアンプTC75S67TUを使った焦電型赤外線センサー回路のリファレンスデザインです。 赤外線センサーへのTC75S67TUの応用例を紹介します。 TC75S67TUの人感センサー応用方法と注意点を解説します。
2020年04月
低ノイズレベルオペアンプTC75S67TUの光検出方式の脈拍センサーへの応用回路のリファレンスデザインです。人体への装着などウエアラブルな対応可能なフレキシブル基板を採用した小型脈拍センサー回路を設計する際のガイドを記載します。
2019年11月
eFuse IC TCKE805シリーズを搭載した電源ライン保護回路のリファレンスデザインです。負荷短絡時の瞬時ライン遮断に加え、過電圧保護など各種保護機能をIC一つで実現します。外付けMOSFETによる逆流防止回路も搭載します。
2019年11月
OrCAD®を使用し非絶縁型同期整流方式降圧DC-DC電源回路を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2019年09月
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2019年08月
OrCAD®を使用しハーフブリッジ(HB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2019年08月
フォトボルカプラーTLP3906とパワーMOSFET TPH1R306PLを組み合わせた半導体リレー回路のリファレンスデザインです。メカリレーからの置き換えとして回路設計する際のガイドを記載します。
2019年06月
600V/5A定格のインテリジェントパワーデバイスとベクトル制御が可能なマイコンを組み合わせた小型コンプレッサーモーター駆動応用回路例のリファレンスデザインです。保護機能の設定など周辺回路の設計ガイドを提供します。
2019年01月
48Vバス電圧からダイレクトに1.2Vまで降圧し、100A出力可能な絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
2018年12月
OrCAD®を使用し位相シフト(PSFB)方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2018年11月
OrCAD®を使用しFlyback方式DC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2018年10月
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
2018年10月
OrCAD®を使用しFlyback方式AC-DC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2018年09月
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
2018年09月
小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。
2018年08月
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2018年08月
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2018年08月
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
2018年08月
インバーター回路での過電流保護に用いられるIGBT過飽和電圧検出などの各種機能を内蔵したゲートドライバーカプラーの応用回路例、設計ガイドを提供します。
2018年08月
家電製品や各種組み込み電源応用を想定したDC24V/200W出力のユニバーサル入力AC-DC電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板パターンなどを提供します。
2018年07月
PWM回路を内蔵し直接DCブラシレスモーターを矩形波駆動可能な600V耐圧のインテリジェントパワーデバイスのリファレンスデザインです。応用回路例、ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
2018年07月
正弦波駆動方式のPWMコントローラーと600V耐圧インテリジェントパワーデバイスを組み合わせたブラシレスDCモーター駆動応用例のリファレンスデザインです。ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
2018年07月
3相ブラシレスDCモータードライバーTB6605FTGを搭載したモーター制御Closed-loopシステムを提供します。本ボードはArduino UNO用のプラグインボード(シールド)として設計します。
2018年07月
正弦波駆動方式のPWMコントローラーと500V耐圧インテリジェントパワーデバイスを組み合わせたブラシレスDCモーター駆動応用例のリファレンスデザインです。ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
2018年07月
PWM回路を内蔵し直接DCブラシレスモーターを矩形波駆動可能な250V耐圧のインテリジェントパワーデバイスのリファレンスデザインです。応用回路例、ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。
2018年07月
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
2018年04月
ロードスイッチ回路例ならびにUSB-PD応用に適したスルーレート制御やオートディスチャージ等の内蔵機能の実波形を基にした解説などを提供します。
2018年04月
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗のロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、突入電流抑制機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
2018年04月
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
2018年04月
小型パッケージを採用し、突入電流抑制機能等を内蔵した低オン抵抗の2入力マルチプレクサロードスイッチのリファレンスデザインです。使用回路例、入力切替機能についての実波形を基にした解説などを提供します。
2018年04月
60V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
2018年04月
600V系MOSFETを例にとり、電源等の応用における出力電力増大に向けた並列動作時の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
2018年04月
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするTO-247-4Lパッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
2018年04月
パッケージ内部インダクタンスの影響を低減させる四端子構造を特徴とするDFN8x8パッケージを例とし、高速スイッチング化を図る際の留意点をシミュレーション回路と動作波形を基に解説します。
2018年04月
MOSFETとの組み合わせで大電流ロードスイッチ回路を構成できるゲートドライバーのリファレンスデザインです。応用回路例、負荷ショート検出・電源逆接続保護などの機能説明、回路設計ガイド、シミュレーション例などを提供します。
2018年04月
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
2018年04月
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
2018年04月
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例を提供します。
2018年04月
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイド、シミュレーション例を提供します。
2018年04月
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2017年10月

パートナー情報