ブラシレスDCモータードライバー矩形波駆動方式TPD4152F応用回路

PWM回路を内蔵し直接DCブラシレスモーターを矩形波駆動可能な600V耐圧のインテリジェントパワーデバイスのリファレンスデザインです。応用回路例、ホール素子/ホールICを使用した場合の設計ガイドなどを提供します。

これは、ブラシレスDCモータードライバー矩形波駆動方式TPD4152F応用回路の応用ブロック図です。
これは、ブラシレスDCモータードライバー矩形波駆動方式TPD4152F応用回路の応用回路例(回路図)です。

特長

  • PWM回路、三相分配回路、ハイサイド/ローサイドドライバ、出力IGBT・FRDを内蔵し、外付けPWMコントローラICなしで、直接ブラシレスDCモータを駆動可能
  • 最大定格600VのIGBT・FRDを搭載し、AC200V系入力アプリケーションへの適用が可能
  • 過熱保護回路、減電圧保護回路の各種保護回路を内蔵し、周辺回路設計の省力化に貢献

概要

  • ブラシレスDCモータ駆動方式(矩形波駆動、正弦波駆動)の解説
  • TPD4152Fを使用したブラシレスDCモータ駆動応用回路例
  • ホール素子、ホールIC使用時の設計ガイド

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
別ウインドウにて開きます