ヘッドアップディスプレー (HUD)

ヘッドアップディスプレー (HUD)

ヘッドアップディスプレーの設計では、信号ノイズの低減、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Mirror Mirror Motor Motor FlexRay Transceiver FlexRayTransceiver FlexRay Line FlexRayLine TVS TVS Battery (12 V) Battery(12 V) Motor Driver MotorDriver Video Interface VideoInterface DC-DC Converter DC-DCConverter LED Driver LEDDriver DC-DC Converter DC-DCConverter MCU MCU CAN Transceiver CANTransceiver CAN Line CANLine Level Shifter LevelShifter Memory Memory Level Shifter LevelShifter Reverse Battery Protection/ Load Switch Reverse Battery Protection/Load Switch LCD Panel LCDPanel TVS TVS Power supply ON/OFF control and reverse connection protection circuit DCDC converter circuit Motor driver
DC-DCコンバーター回路

非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

モータードライバー

MOSFETを使用したモーター駆動回路例

モータードライバーICを使用したモーター駆動回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

DC-DCコンバーター回路
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁昇圧型)

非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例

非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
モータードライバー
モータードライバー (ディスクリート構成)

MOSFETを使用したモーター駆動回路例

MOSFETを使用したモーター駆動回路例
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
モータードライバー (IC構成)

モータードライバーICを使用したモーター駆動回路例

モータードライバーICを使用したモーター駆動回路例
ステッピングモータードライバー
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN28-0606-0.65
製品分類 車載用ステッピングモータードライバー
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A]    
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] 50 -50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] 0.15 -0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 NPN PNP NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40 -60
ID (Max) [A] -40 -90 -60 -100 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0043 0.0112 0.0031 0.0083
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] 50 -50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] 0.15 -0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 NPN PNP NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
MCU用電源IC
品番
東芝パッケージ名 SSOP20
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵
MCU用電源IC (トラッカー内蔵)
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50 HTSSOP48-P-300-0.50
製品分類 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵 車載CPU用レギュレーター, ウオッチドッグタイマー内蔵

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-TOGLTM およびL-TOGLTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます