インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
フライバック方式AC-DCコンバーターの回路例
LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例
スキャナー用モーターの制御回路例
USB信号ラインのESD保護回路例
オートドキュメントフィーダー (ADF) の回路例
プリントエンジン部
フライバック方式AC-DCコンバーターの回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TO-220SIS |
| VDSS (Max) [V] | 600 |
| ID (Max) [A] | 3.5 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 2.2 |
| 極性 | N-ch |
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-23 (SOT23) |
| VCEO (Max) [V] | 50 |
| IC (Max) [A] | 0.2 |
| 極性 | NPN |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | M-FLAT | SOD-323HE (US2H) |
| VRRM (Max) [V] | 60 | |
| VR (Max) [V] | 60 | |
| CT (Typ.) [pF] | 300 |
LCDバックライトのON/OFF制御用ロードスイッチ回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOT-563 (ES6) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-16 | +/-15 | +/-10 | +/-10 | +/-8 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 1.05 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 0.12 |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) |
| VDSS (Max) [V] | 20 | 20 | -20 | -20 |
| ID (Max) [A] | 0.18 | 0.25 | -0.1 | -0.25 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] | 4.0 | 1.6 | 11 | 2.1 |
| 極性 | N-ch | N-ch | P-ch | P-ch |
スキャナー用モーターの制御回路例
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-VQFN32-0505-0.50-004 | P-VQFN24-0404-0.50-004 |
| VOUT (Max) [V] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| IOUT (Max) [A] | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 1.5 |
| VM [V] | 10 to 35 | 10 to 35 | 10 to 35 | 10 to 35 | 4.5 to 33 | 4.5 to 33 |
| RON (Typ.) [Ω] | 0.8 | 0.8 | 0.53 | 0.53 | 0.8 | 1.2 |
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) | SOT-416 (SSM) |
| VDSS (Max) [V] | 20 | 20 | -20 | -20 |
| ID (Max) [A] | 0.18 | 0.25 | -0.1 | -0.25 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] | 4.0 | 1.6 | 11 | 2.1 |
| 極性 | N-ch | N-ch | P-ch | P-ch |
USB信号ラインのESD保護回路例
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOT-563 (ES6) | SOD-962 (SL2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-16 | +/-15 | +/-10 | +/-10 | +/-8 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 0.7 | 0.7 | 0.25 | 0.25 | 1.05 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1.5 | 0.12 |
オートドキュメントフィーダー (ADF) の回路例
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-WQFN36-0606-0.50-002 | P-VQFN32-0505-0.50-004 | P-VQFN24-0404-0.50-004 |
| VOUT (Max) [V] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| IOUT (Max) [A] | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 2.0 | 1.5 |
| VM [V] | 10 to 35 | 10 to 35 | 10 to 35 | 10 to 35 | 4.5 to 33 | 4.5 to 33 |
| RON (Typ.) [Ω] | 0.8 | 0.8 | 0.53 | 0.53 | 0.8 | 1.2 |
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | P-HSOP8-0405-1.27-002 | P-HSOP8-0405-1.27-002 |
| VOUT (Max) [V] | 50 | 50 |
| IOUT (Max) [A] | 3.5 | 3.5 |
| VM [V] | 4.5 to 44 | 4.5 to 44 |
| RON(Normal) (Typ.) [Ω] | 0.6 | 0.6 |
| RON(Large) (Typ.) [Ω] |
プリントエンジン部
| 品番 | ||
|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | P-VQFN64-0909-0.50-006 | P-VQFN48-0707-0.50-004 |
| VOUT (Max) [V] | 50 | 50 |
| IOUT (Max) [A] | 5 | 3 |
| VM [V] | 6.5 to 44 | 10 to 47 |
| RON (Typ.) [Ω] | 0.25 | 0.4 |
| 品番 | |||
|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | P-WQFN48-0707-0.50-003 | P-WQFN48-0707-0.50-003 | P-VQFN48-0707-0.50-004 |
| VOUT (Max) [V] | 50 | 50 | 50 |
| IOUT (Max) [A] | 4.5 | ||
| VM [V] | 10 to 47 | 10 to 47 | 10 to 47 |
| RON(Normal) (Typ.) [Ω] | 0.49 | 0.8 | 0.33 |
| RON(Large) (Typ.) [Ω] | 0.245 | 0.4 | 0.165 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。