ADAS (先進運転支援システム)

ADAS (先進運転支援システム)

ADASの設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、センシング入力部、電源部、情報伝送・オーディオ出力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Video Input Video Input Image Recognition Processor Image RecognitionProcessor LDO LDO Camera Camera Level Shifter LevelShifter CAN Transceiver CANTransceiver RGB888, YCbCr422, BT.656, etc. RGB888, YCbCr422, BT.656, etc. Camera Camera Video decoder Video decoder BT.656 BT.656 CVBS (NTSC/PAL) CVBS (NTSC/PAL) Camera Camera Memory Memory CAN Line CANLine LDO LDO LDO LDO Serializer Serializer Deserializer Deserializer Camera Camera Parallel Parallel MIPI® CSI-2® MIPI® CSI-2® LDO LDO Peripheral bridge IC Peripheral bridge IC Speaker Speaker DC-DC DC-DC DSP/ Tuner DSP/Tuner Audio AMP AudioAMP Battery (12 V) Battery(12 V) TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS Level Shifter LevelShifter FlexRay Transceiver FlexRayTransceiver FlexRay Line FlexRayLine TVS TVS Reverse Battery Protection/ Load Switch Reverse Battery Protection/Load Switch MIPI® CSI-2® MIPI® CSI-2® MIPI® CSI-2® MIPI® CSI-2® Image input unit CAN / FlexRay transmission section Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit DC-DC converter circuit (non-isolated buck type) Audio output section
画像入力部

画像認識プロセッサーへのカメラ画像信号入力回路例

DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

CAN・FlexRay伝送部

画像認識プロセッサーの車両通信ネットワーク回路例

オーディオ出力部

パワーアンプICを用いたオーディオ出力回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

画像入力部
画像入力部

画像認識プロセッサーへのカメラ画像信号入力回路例

画像認識プロセッサーへのカメラ画像信号入力回路例
ペリフェラルブリッジIC
品番
東芝パッケージ名 P-LFBGA64-0707-0.80-002 P-VFBGA80-0707-0.65-001 P-VFBGA49-0505-0.65-001 P-VFBGA64-0606-0.65-001 P-VFBGA80-0707-0.65-001 P-VFBGA80-0707-0.65-001
製品分類 HDMI® インターフェースブリッジ カメラインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ
ビデオデコーダー
品番
東芝パッケージ名 LQFP64-P-1010-0.50E
製品分類 車載ディスプレー用映像処理IC
TVSダイオード (高速通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOD-923 (SOD-923) SOD-923 (SOD-923)
VESD (Max) [kV] +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.35 0.35
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 0.45 0.45
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
CAN・FlexRay伝送部
CAN・FlexRay伝送部

画像認識プロセッサーの車両通信ネットワーク回路例

画像認識プロセッサーの車両通信ネットワーク回路例
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
オーディオ出力部
オーディオ出力部

パワーアンプICを用いたオーディオ出力回路例

パワーアンプICを用いたオーディオ出力回路例
オーディオ用パワーアンプIC
品番
東芝パッケージ名 P-HSSOP36-1116-0.65-001 P-HSSOP36-1116-0.65-001
製品分類 オーディオ用パワーアンプ オーディオ用パワーアンプ
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (P-chタイプ)

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用P-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ -40 V / -60 V系 P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] -40 -40 -60 -40
ID (Max) [A] -40 -100 -90 -90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0096 0.0031 0.0083 0.0043
極性 P-ch P-ch P-ch P-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ)

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A]    
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • MIPI、CSI-2、DSIはMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 DPISM はMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
  • HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。
  • DisplayPortTM 、DisplayPortTM ロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA)が所有する商標です。
  • L-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます