インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
力率改善回路例
MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例
MOSFETを使用したモーター駆動回路例
IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例
MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例
MCUデジタル信号伝送回路例
電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例
インターフェース信号ラインのESD保護回路例
力率改善回路例
MCUとDC-DCコンバーター間信号伝送回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TSON Advance | SOP Advance | SOP Advance(N) | SOP Advance / SOP Advance(N) |
| VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 150 |
| ID (Max) [A] | 34 | 120 | 86 | 64 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.019 | 0.00243 | 0.004 | 0.009 |
| 極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
MOSFETを使用したモーター駆動回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SO8L(LF4) |
| 出力方式 | アナログ出力 |
| BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
| VDD1 (Max) [V] | 5.5 |
| VDD2 (Max) [V] | 5.5 |
| IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 12 |
| IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 10 |
IGBTモジュール/IPMを使用したモーター駆動回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SO8L(LF4) |
| 出力方式 | アナログ出力 |
| BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
| VDD1 (Max) [V] | 5.5 |
| VDD2 (Max) [V] | 5.5 |
| IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 12 |
| IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 10 |
MOSFETを使用したマルチレベル方式モーター駆動回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | TSON Advance | SOP Advance | SOP Advance(N) | SOP Advance / SOP Advance(N) |
| VDSS (Max) [V] | 80 | 80 | 80 | 150 |
| ID (Max) [A] | 34 | 120 | 86 | 64 |
| RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] | 0.019 | 0.00243 | 0.004 | 0.009 |
| 極性 | N-ch | N-ch | N-ch | N-ch |
| 品番 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | DFN4D | DFN4D | DFN4D | SOT-25 (SMV) |
| IOUT (Max) [mA] | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
| VOUT [V] | 0.8 to 5.0 | 0.8 to 5.0 | 1.0 to 4.5 | 0.8 to 5.0 | 1.8 to 5.0 |
MCUデジタル信号伝送回路例
| 品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SO6L | SO6L | SO6L | SO8L(LF4) | SO8L(LF4) | SO8L(LF4) |
| BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| VCC / VDD (Min) [V] | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| VCC / VDD (Max) [V] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ICC / IDD (Max) [mA] | 0.3 | 1 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.8 |
| 出力方式 | トーテムポール(BUF) | トーテムポール(INV) | トーテムポール(BUF) | トーテムポール(BUF) | トーテムポール(INV) | トーテムポール(BUF) |
電源ラインとアナログフロントエンド間信号伝送回路例
| 品番 | |
|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SO8L(LF4) |
| 出力方式 | アナログ出力 |
| BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] | 5000 |
| VDD1 (Max) [V] | 5.5 |
| VDD2 (Max) [V] | 5.5 |
| IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 12 |
| IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] | 10 |
インターフェース信号ラインのESD保護回路例
| 品番 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 東芝パッケージ名 | SOD-962 (SL2) | SOD-962 (SL2) | SOD-882 (CST2) | SOD-882 (CST2) |
| VESD (Max) [kV] | +/-8 | +/-15 | +/-30 | +/-30 |
| IR (Max) [µA] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Rdyn (Typ.) [Ω] | 1.05 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] | 0.12 | 0.2 | 41 | 45 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。