LED照明

LED照明

LED照明の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部や各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 100 to 240 V AC 100 to 240 V AC DC-DC DC-DC Human sensor (Pyroelectric Infrared Sensor) Human sensor (Pyroelectric Infrared Sensor) Switches Switches IR Receiver IR Receiver Ambient Light Sensor Ambient Light Sensor LED Driver LEDDriver Wi-Fi® SoC Wi-Fi® SoC MCU, LED Driver, Op-amp, Wi-Fi® SoC MCU, LED Driver, Op-amp, Wi-Fi® SoC N-ch MOSFET N-chMOSFET N-ch MOSFET N-chMOSFET N-ch MOSFET N-chMOSFET N-ch MOSFET N-chMOSFET PFC Controller PFCController MCU MCU Ambient light sensor circuit PFC circuit Active type DC-DC converter circuit Human sensor circuit LED drive circuit
PFC回路 アクティブ方式

アクティブ方式のPFC回路例

DC-DCコンバーター回路

フライバック方式のDC-DCコンバーター回路例

フォワード方式のDC-DCコンバーター回路例

LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

人感センサー回路

オペアンプを用いた人感センサーの信号増幅回路例

周囲光センサー回路

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例

サブブロック図

PFC回路 アクティブ方式
PFC回路 アクティブ方式

アクティブ方式のPFC回路例

アクティブ方式のPFC回路例
スイッチング特性を示す性能指数 RDS(ON) x Qgd の改善により、電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TO-247
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 38 57
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.065 0.04
極性 N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 100 100 100 100
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.021 0.02 0.022 0.021
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
ADコンバーター、タイマー、Pulse Width Modulation 出力を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
DC-DCコンバーター回路
DC-DCコンバーター回路 フライバック方式

フライバック方式のDC-DCコンバーター回路例

フライバック方式のDC-DCコンバーター回路例
スイッチング特性を示す性能指数 RDS(ON) x Qgd の改善により、電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TO-247
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 38 57
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.065 0.04
極性 N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 100 100 100 100
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.021 0.02 0.022 0.021
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
低オン抵抗と高放熱パッケージ (DSOP Advance) によりセットの低発熱化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 400 340 420
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00074 0.00085 0.00067
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
低オン抵抗の製品ラインアップをとりそろえており、オン抵抗・容量のトレードオフ特性を改善し電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) TSON Advance TSON Advance DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 238 26 34 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.0019 0.0123 0.019 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
DC-DCコンバーター回路 フォワード方式

フォワード方式のDC-DCコンバーター回路例

フォワード方式のDC-DCコンバーター回路例
スイッチング特性を示す性能指数 RDS(ON) x Qgd の改善により、電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TO-247
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 38 57
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.065 0.04
極性 N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 100 100 100 100
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.021 0.02 0.022 0.021
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
低オン抵抗と高放熱パッケージ (DSOP Advance) によりセットの低発熱化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 400 340 420
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00074 0.00085 0.00067
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
低オン抵抗の製品ラインアップをとりそろえており、オン抵抗・容量のトレードオフ特性を改善し電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) TSON Advance TSON Advance DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 238 26 34 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.0019 0.0123 0.019 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L SO4 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 3750 5000
VCEO (Max) [V] 80 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125 -55 to 110
LED駆動回路
LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
低オン抵抗と高放熱パッケージ (DSOP Advance) によりセットの低発熱化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance DSOP Advance SOP Advance SOP Advance SOP Advance(N)
VDSS (Max) [V] 30 40 40 40 40
ID (Max) [A] 412 340 400 340 420
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0006 0.0008 0.00074 0.00085 0.00067
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
低オン抵抗の製品ラインアップをとりそろえており、オン抵抗・容量のトレードオフ特性を改善し電源の高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(E) TSON Advance TSON Advance DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 80 80 80 80 80 80
ID (Max) [A] 120 238 26 34 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00243 0.0019 0.0123 0.019 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ADコンバーター、タイマー、Pulse Width Modulation 出力を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
人感センサー回路
人感センサー回路

オペアンプを用いた人感センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた人感センサーの信号増幅回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75
周囲光センサー回路
周囲光センサー回路

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例

オペアンプを用いた周囲光センサーの信号増幅回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
低消費電力化に貢献する低消費電流タイプと、高性能センサーの性能を引き出す低ノイズタイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75 +/-2.75

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

車載向けCXPI通信応用回路C (LEDアンビエントライト駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。
本リファレンスデザインは、CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインタフェースを備えたLEDアンビエントライト駆動基板です。CXPIインターフェースICにはTB9033FTGを採用しており、同ICが備える16ch GPIOのうち4chのPWM出力を使用することで、WRGB LEDを柔軟に制御することが可能です。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Wi-Fi®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • TXZ+TM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます