無停電電源装置

無停電電源装置

無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver ISO AMP ISOAMP ISO AMP ISOAMP IB-LS IB-LS IB-HS IB-HS VB-SENSE VB-SENSE Gate Driver GateDriver ISO AMP ISOAMP Main MCU Main MCU Isolation Isolation Communication MCU CommunicationMCU Display Display USB USB CAN CAN RS-232C RS-232C RS-422/485 RS-422/485 30 to 60 V 30 to 60 V 300 to 400 V 300 to 400 V Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET Voltage and current detection signal transmission line Control signal transmission line Power supply to main MCU DC-DC converter and control circuit Communication signal transmission line Power supply to communication MCU Display unit USB interface RS-232 interface
USBインターフェース

USB信号ラインのESD保護回路例

RS-232インターフェース

RS-232C信号ラインのESD保護回路例

ディスプレーユニット

ディスプレー信号ラインのESD保護回路例

MCU/コンバーター間制御信号伝送路

MCUとコンバーター間の制御信号伝送回路例

MCU間通信信号伝送路

MCU間の通信信号伝送回路例

電圧/電流検出信号伝送路

電源ラインとMCU間の電圧/電流検出信号伝送回路例

DC-DC コンバーターおよび制御回路

DC-DC コンバーターおよび制御回路例

アナログフロントエンド用電源

アナログフロントエンド用電源回路例

メインMCU用電源

メインMCU用電源回路例

通信MCU用電源

通信MCU用電源回路例

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 PFC Controller PFCController Main MCU MainMCU AC Input AC Input DC Output 300 to 400 V DC Output300 to 400 V MOSFET MOSFET AC-DC converter (with PFC circuit) and control circuit Power supply to main MCU
AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路

AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路例

メインMCU用電源

メインMCU用電源回路例

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Gate Driver GateDriver Main MCU MainMCU AC Output AC Output C C DC Input 300 to 400 V DC Input300 to 400 V MOS FET MOSFET MOS FET MOSFET MOS FET MOSFET MOS FET MOSFET Power supply to main MCU DC-AC inverter and control circuit
DC-AC インバーターおよび制御回路

DC-AC インバーターおよび制御回路例

メインMCU用電源

メインMCU用電源回路例

サブブロック図

USBインターフェース
USBインターフェース

USB信号ラインのESD保護回路例

USB信号ラインのESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.5 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.2 0.2
RS-232インターフェース
RS-232インターフェース

RS-232C信号ラインのESD保護回路例

RS-232C信号ラインのESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.5 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.2 0.2
ディスプレーユニット
ディスプレーユニット

ディスプレー信号ラインのESD保護回路例

ディスプレー信号ラインのESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-20 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.5 0.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.2 0.2
MCU/コンバーター間制御信号伝送路
MCU/コンバーター間制御信号伝送路

MCUとコンバーター間の制御信号伝送回路例

MCUとコンバーター間の制御信号伝送回路例
光結合方式による高い絶縁性とゲートドライブに適した特性により、回路設計の容易化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L SO16L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3.8 5 5 10.2 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)  
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
MCU間通信信号伝送路
MCU間通信信号伝送路

MCU間の通信信号伝送回路例

MCU間の通信信号伝送回路例
光結合方式を用いた高い絶縁性により、安定した高速絶縁通信を可能にします。
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO8L(LF4) SO8L(LF4) SO8L(LF4)
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 0.3 1 0.4 0.6 2 0.8
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV) トーテムポール(BUF)
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
電圧/電流検出信号伝送路
電圧/電流検出信号伝送路

電源ラインとMCU間の電圧/電流検出信号伝送回路例

電源ラインとMCU間の電圧/電流検出信号伝送回路例
光結合方式による高い絶縁性を持ち、高精度の電流・電圧検出を可能にします。
品番
東芝パッケージ名 SO8L(LF4) SO8L(LF4)
出力方式 アナログ出力 デジタル出力
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000
VDD1 (Max) [V] 5.5 5.5
VDD2 (Max) [V] 5.5 5.5
IDD1 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 12 12
IDD2 (Max) [mA] @ VIN+ = 0 [V] 10 8
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
DC-DC コンバーターおよび制御回路
DC-DC コンバーターおよび制御回路

DC-DC コンバーターおよび制御回路例

DC-DC コンバーターおよび制御回路例
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの 小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 100 100 100 100
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.021 0.02 0.022 0.021
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
幅広いラインアップと設計での使いやすさを備え、省エネ・高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance SOP Advance(N) SOP Advance(E) SOP Advance(E)
VDSS (Max) [V] 80 80 80 150
ID (Max) [A] 34 86 238 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.019 0.004 0.0019 0.0071
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
幅広いラインアップと設計での使いやすさを備え、省エネ・高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220 TO-220
VDSS (Max) [V] 80 80 100
ID (Max) [A] 100 120 207
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.00244 0.00244 0.0034
極性 N-ch N-ch N-ch
光結合方式による高い絶縁性とゲートドライブに適した特性により、回路設計の容易化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L SO16L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3.8 5 5 10.2 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)  
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
アナログフロントエンド用電源
アナログフロントエンド用電源

アナログフロントエンド用電源回路例

アナログフロントエンド用電源回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
メインMCU用電源
メインMCU用電源

メインMCU用電源回路例

メインMCU用電源回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
通信MCU用電源
通信MCU用電源

通信MCU用電源回路例

通信MCU用電源回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路
AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路

AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路例

AC-DC コンバーター (PFC回路付) および制御回路例
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 100 100 100 100
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.021 0.02 0.022 0.021
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
新規メタルの採用およびデザインの最適化により、低損失・高効率なSiCショットキーバリアダイオードを実現しました。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-220-2L TO-220-2L TO-220-2L DFN 8×8 DFN 8×8
IF(DC) (Max) [A] 24 2 8 12 4 12
VRRM (Max) [V] 650 650 650 650 650 650
VF (Max) [V] 1.6 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
IR (Max) [µA] @ VRRM (Max) 60 40 90 120 55 120
光結合方式による高い絶縁性とゲートドライブに適した特性により、回路設計の容易化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L SO16L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3.8 5 5 10.2 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)  
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
メインMCU用電源
メインMCU用電源

メインMCU用電源回路例

メインMCU用電源回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
DC-AC インバーターおよび制御回路
DC-AC インバーターおよび制御回路

DC-AC インバーターおよび制御回路例

DC-AC インバーターおよび制御回路例
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 600 600 650 650
ID (Max) [A] 25 15.8 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.125 0.23 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdの改善により、電源の高効率化とセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TOLL TOLL
VDSS (Max) [V] 650 650
ID (Max) [A] 24 15
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.11 0.19
極性 N-ch N-ch
スイッチング特性を示す性能指数RDS(ON) x Qgdが小さく、機器の低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-247 TO-247 TO-247-4L(X) TO-247-4L(X)
VDSS (Max) [V] 650 1200 650 1200
ID (Max) [A] 100 100 100 100
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 18.0 [V] 0.021 0.02 0.022 0.021
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
光結合方式による高い絶縁性とゲートドライブに適した特性により、回路設計の容易化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SO16L SO16L SO16L SO16L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15 15 15 15.0 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 23.5 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3.8 5 5 10.2 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)  
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。
メインMCU用電源
メインMCU用電源

メインMCU用電源回路例

メインMCU用電源回路例
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプからWCSP (Wafer Level Chip Size Package) タイプまで幅広くラインアップしており、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
ADコンバーターとタイマーを複数チャネル内蔵、豊富な通信インターフェースを搭載、センサーモニタリングを低消費電力で実行します。

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
基板写真(例)
MOSFET応用3相マルチレベルインバーター
5レベル出力可能な3相マルチレベルインバーター。150 V MOSFETを使用しAC 200 Vモーターを駆動。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、1.6 kW T型3レベル方式PFC電源の画像です。
1.6 kW T型3レベル方式PFC電源
T型3レベル方式力率補正(PFC)回路による1.6 kW AC-DCコンバーター電源。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • TXZ+TMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます