DC-DCコンバーター回路

DC-DCコンバーター回路

DC-DCコンバーターの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、降圧や昇圧のDC-DCコンバーター部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Low Voltage Battery (12 V) Low Voltage Battery (12 V) High Voltage Battery (up to 400 V) High Voltage Battery(up to 400 V) Battery Reverse Protection/ Load Switch Battery Reverse Protection/Load Switch CAN Line CANLine Battery (12 V) Battery(12 V) Control Circuit Control Circuit Isolated Feedback Isolated Feedback Isolated Driver Isolated Driver Isolated Driver Isolated Driver TVS TVS Converter Converter Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit DC-DC converter circuit
DC-DCコンバーター回路

絶縁タイプのフルブリッジDC-DCコンバーター回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Low Voltage Line Low Voltage Line High Voltage Line High Voltage Line Battery Reverse Protection/ Load Switch Battery Reverse Protection/Load Switch Battery Reverse Protection/ Load Switch Battery Reverse Protection/Load Switch Converter Converter Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit DC-DC converter circuit (non-isolated buck type)
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 High Voltage Line High Voltage Line Low Voltage Line Low Voltage Line Battery Reverse Protection/ Load Switch Battery Reverse Protection/Load Switch Battery Reverse Protection/ Load Switch Battery Reverse Protection/Load Switch Converter Converter Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit Power supply ON/OFF control and reverse connection protecting circuit DC-DC converter circuit (non-isolated boost type)
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁昇圧型)

非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例

電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

サブブロック図

DC-DCコンバーター回路
DC-DCコンバーター回路 (絶縁型)

絶縁タイプのフルブリッジDC-DCコンバーター回路例

絶縁タイプのフルブリッジDC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 SO4 4pin SO6 SO4 4pin SO6 4pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750 3750 3750 3750
VCEO (Max) [V] 80 80 40 40 200
Topr [°C] -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ 12 V)

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ 48 V)

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁降圧型)

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例

非絶縁タイプの降圧型DC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 60 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] 60 60 60 60 60
ID (Max) [A] 20 40 70 110 90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0120 0.0067 0.0032 0.0021 0.0033
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ 12 V)

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ 48 V)

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁昇圧型)
DC-DCコンバーター回路 (非絶縁昇圧型)

非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例

非絶縁タイプの昇圧型DC-DCコンバーター回路例
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 60 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) TSON Advance(WF) SOP Advance(WF) SOP Advance(WF) DPAK+
VDSS (Max) [V] 60 60 60 60 60
ID (Max) [A] 20 40 70 110 90
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0120 0.0067 0.0032 0.0021 0.0033
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ 12 V)

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

12 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 40 V系 N-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) DSOP Advance(WF)L S-TOGL L-TOGL
VDSS (Max) [V] 40 40 40 40 40 40
ID (Max) [A] 40 120 150 150 200 400
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0038 0.00135 0.00079 0.00079 0.00066 0.00030
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
ゲートドライバー (スイッチ用)
品番
東芝パッケージ名 PS-8 SSOP16
VBB (Max) [V]    
VCC (Max) [V]    
IO (Max) [A] +5mA/ Internally Limited  
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5
電源ON/OFF制御、電源逆接保護回路 (N-chタイプ 48 V)

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例

48 Vパワーライン用 N-ch MOSFETを用いたON/OFF制御および逆接保護回路例
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance(WF) DPAK+ SOP Advance(WF) SOP Advance(WF)
VDSS (Max) [V] 100 100 100 100
ID (Max) [A] 30 60 70 45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0133 0.00611 0.0041 0.0063
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOSシリーズ 100 V系 N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 DSOP Advance(WF)L DSOP Advance(WF)M L-TOGL
VDSS (Max) [V] 100 100 100
ID (Max) [A] 70 45 300
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0041 0.0063 0.00103
極性 N-ch N-ch N-ch
汎用小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini) SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 60 -60 -20
ID (Max) [A] 0.4 -0.4 -0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 1.75 1.9 0.39
極性 N-ch P-ch P-ch
汎用小信号バイポーラートランジスター
品番
東芝パッケージ名 SOT-416 (SSM) SOT-416 (SSM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-346 (S-Mini) SOT-346 (S-Mini)
VCEO (Max) [V] -50 50 50 -50 50 -50
IC (Max) [A] -0.15 0.15 0.15 -0.15 0.15 -0.15
極性 PNP NPN NPN PNP NPN PNP
小信号抵抗内蔵型トランジスター (BRT)
品番
東芝パッケージ名 SOT-563 (ES6) SOT-563 (ES6) SOT-363 (US6) SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] 50 -50 50 -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50 -50 50 -50
IC (Q1) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
IC (Q2) (Max) [A] 0.1 -0.1 0.1 -0.1
極性 (Q1) NPN PNP NPN PNP
極性 (Q2) NPN PNP NPN PNP
TVSダイオード (CAN通信用)
品番
東芝パッケージ名 SOT-323 (USM) SOT-323 (USM) SOT-323 (USM)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-25 +/-20
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.8 1.1 1.5
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 9 9 6.5

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
温室効果ガス削減を目的に、近年xEVと呼ばれるハイブリッド車やバッテリー式電気自動車の普及が進んでいます。xEVは従来の12Vバッテリーに加え、電力損失低減のために48Vバッテリーを搭載することがあります。
本デザインは、このように48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。
回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「2SC4117、1SS307Eは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーター
USB PD用車載昇降圧DC-DCコンバーターの各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

ドキュメント

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • S-TOGLTM およびL-TOGLTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます