IH炊飯器

IH炊飯器

IH炊飯器の設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、ヒーター制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 DC-DC DC-DC Speaker Speaker Key Input Key Input Temp. Sensor Temp.Sensor Steam Heater SteamHeater Torso Heater TorsoHeater Lid Heater LidHeater IH Coil IH Coil Isolation Isolation Fan Fan Display Display LED LED EEPROM EEPROM Gate Driver GateDriver Isolation Isolation Isolation Isolation Main Control MCU Main Control MCU Display Control MCU DisplayControl MCU IGBT IGBT IH coil drive circuit Heater control circuit LED driving circuit Fan motor drive circuit
IHコイル駆動回路

ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例

バイポーラ—トランジスターでIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例

ファンモーター駆動回路

モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したファンモーター駆動回路例

LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

ヒーター制御回路

トライアックカプラ—を介してメイントライアックを制御するヒーター回路例

サブブロック図

IHコイル駆動回路
IHコイル駆動回路(ゲートドライバーカプラー使用)

ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例

ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例
高速スイッチングと低飽和電圧の特性を実現し高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-247 TO-247
VCES (Max) [V] 1100 1350 1350
IC (Max) [A] 60 40 30
レール・トゥ・レール出力により、システムの安定動作および導通損失の低減に寄与します。
品番
東芝パッケージ名 SO6L SO6L SO6L SO6L SO6L SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VCC / VDD (Min) [V] 10 10 10 15 15 15
VCC / VDD (Max) [V] 30 30 30 30 30 30
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3 3 3 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
各種保護機能を搭載しており、ゲート駆動回路を容易に設計することができます。
品番
東芝パッケージ名 SO16L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCC / VDD (Min) [V] 15.0
VCC / VDD (Max) [V] 23.5
ICC / IDD (Max) [mA] 10.2
出力方式 トーテムポール(BUF)
124 KBフラッシュメモリーとLCDドライバーを内蔵した広電圧対応8ビットマイコンです (VDD = 1.8 ~ 2.7 V時、フラッシュは読み出しのみ)。
Series TLCSTM-870/C1 シリーズ
Group  
IHコイル駆動回路(ディスクリート部品使用)

バイポーラ—トランジスターでIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例

バイポーラ—トランジスターでIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例
高速スイッチングと低飽和電圧の特性を実現し高効率化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TO-3P(N) TO-247 TO-247
VCES (Max) [V] 1100 1350 1350
IC (Max) [A] 60 40 30
124 KBフラッシュメモリーとLCDドライバーを内蔵した広電圧対応8ビットマイコンです (VDD = 1.8 ~ 2.7 V時、フラッシュは読み出しのみ)。
Series TLCSTM-870/C1 シリーズ
Group  
ファンモーター駆動回路
ファンモーター駆動回路

モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したファンモーター駆動回路例

モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したファンモーター駆動回路例
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750
VCEO (Max) [V] 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 110
124 KBフラッシュメモリーとLCDドライバーを内蔵した広電圧対応8ビットマイコンです (VDD = 1.8 ~ 2.7 V時、フラッシュは読み出しのみ)。
Series TLCSTM-870/C1 シリーズ
Group  
LED駆動回路
LED駆動回路

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例

MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
U-MOSシリーズMOSFETは、オン抵抗・容量のトレードオフ特性を改善し省エネ・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM) SOT-563 (ES6)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.235 0.235
極性 N-ch N-ch×2
高密度実装に適した小型面実装パッケージを中心に、幅広いラインアップを展開しています。
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
ヒーター制御回路
ヒーター制御回路

トライアックカプラ—を介してメイントライアックを制御するヒーター回路例

トライアックカプラ—を介してメイントライアックを制御するヒーター回路例
非ゼロクロスタイプのフォトトライアックと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 5pin DIP6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000
Topr [°C] -40 to 100 -40 to 100
124 KBフラッシュメモリーとLCDドライバーを内蔵した広電圧対応8ビットマイコンです (VDD = 1.8 ~ 2.7 V時、フラッシュは読み出しのみ)。
Series TLCSTM-870/C1 シリーズ
Group  

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • M-FLATTM、TLCSTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます