体組成計

体組成計

体組成計の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、センサー信号入力部、表示部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 LDO LDO Battery Battery Op-amp Op-amp Piezoelectric Element Piezoelectric Element Constant Current Circuit Constant Current Circuit TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS TVS Op-amp Op-amp LCD Module LCDModule Sound Sound Human Body Impedance Measurement Terminal Human Body Impedance Measurement Terminal MCU MCU Display circuit Power supply Piezoelectric element Impedance measurement circuit
電源供給

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

圧電素子

体重測定用の圧電素子回路例

メイン表示部、パネル表示部

表示部回路例

人体インピーダンス測定

体脂肪測定用のインピーダンス測定回路例

サブブロック図

電源供給
電源供給

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例

バッテリー駆動システム内の電源供給回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、 安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F WCSP6F DFN5B DFN5B
IOUT (Max) [mA] 1500 1300 800 500
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.55 to 3.6 0.8 to 3.6 0.8 to 3.6
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、 バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP4F DFN4F WCSP4F SOT-553 (ESV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 500 300 300 200 200
VOUT [V] 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5 0.8 to 5.0 0.8 to 3.6 1.5 to 5.0
システムの高効率化や開発負荷軽減に貢献します。
圧電素子
圧電素子

体重測定用の圧電素子回路例

体重測定用の圧電素子回路例
各種センサーで検出された微小信号の低ノイズ増幅に適しています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
システムの高効率化や開発負荷軽減に貢献します。
メイン表示部、パネル表示部
メイン表示部、パネル表示部

表示部回路例

表示部回路例
システムの高効率化や開発負荷軽減に貢献します。
人体インピーダンス測定
人体インピーダンス測定

体脂肪測定用のインピーダンス測定回路例

体脂肪測定用のインピーダンス測定回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30
IR (Max) [µA] 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5
各種センサーで検出された微小信号の低ノイズ増幅に適しています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-353F (UFV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
低消費電力化に貢献する、低消費電流タイプのオペアンプをラインアップしています。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
VCC (Max) [V] 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-2.75
パーシャルパワーダウンを実現するロードスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM)
VDSS (Max) [V] 30
ID (Max) [A] 0.1
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 2.5 [V] 6.0
極性 N-ch
システムの高効率化や開発負荷軽減に貢献します。

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortex および Thumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • NANOFLASHTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます