プログラマブルロジックコントローラー(PLC)

プログラマブルロジックコントローラー(PLC)

プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) の設計では、高機能化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、入出力モジュール部、制御信号通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Input channel : n Input channel : n MOSFET MOSFET Reg. Reg. Control Control Isolation Isolation Isolation Isolation Interface Interface DC 24 V DC 24 V DC 5 V DC 5 V Control Control Power Module Power Module Back Plane Back Plane ASIC ASIC Interface Interface Isolaton Isolaton MOSFET/ Transistor Array MOSFET/Transistor Array Output channel : n Output channel : n Digital Output Module Digital Output Module DC-DC DC-DC DC 5 V DC 5 V Interface Interface Control Control DC-DC DC-DC ASIC ASIC Isolation Isolation Protection Protection Digital Input module Digital Input module ASIC ASIC Interface Interface MCU Module MCU Module DC-DC DC-DC MCU MCU Ethernet Ethernet USB USB SD SD RS-485 RS-485 Control Control DC 5 V DC 5 V Control Control Input channel : n Input channel : n ASIC ASIC LDO LDO Analog Input module Analog Input module DC 24 V DC 24 V Control Control SAR / ΔΣ ADC SAR / ΔΣADC Isolation Isolation Sensor Sensor IsolatedDC-DC IsolatedDC-DC MCU module circuit Digital output module circuit Analog input module circuit Digital input module circuit Power supply module circuit
デジタル入力モジュール回路

ディスクリートソリューションを用いたデジタル入力モジュール回路例

デジタル出力モジュール回路

ディスクリートソリューションを用いたデジタル出力モジュール回路例

電源モジュール回路

フィードバックにフォトカプラーを用いた電源モジュール回路例

アナログ入力モジュール回路

ディスクリートソリューションを用いたアナログ入力モジュール回路例

ディスクリートソリューションを用いたアナログ出力モジュール回路例

MCUモジュール回路

ディスクリートソリューションを用いたMCUモジュール回路例

サブブロック図

デジタル入力モジュール回路
デジタル入力モジュール回路

ディスクリートソリューションを用いたデジタル入力モジュール回路例

ディスクリートソリューションを用いたデジタル入力モジュール回路例
TVSダイオード
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-923 (SOD-923) SOD-882 (CST2) SOD-523 (ESC) SOD-323 (USC)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-30 +/-30 +/-30 +/-30
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 12 8.5 8.5 8.5 8.5
トランジスター出力フォトカプラー (AC入力)
品番
東芝パッケージ名 SO4 SO16
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750
VCEO (Max) [V] 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125
高速通信用IC出力フォトカプラー (AC入力)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750
VCC / VDD (Min) [V] 3 3
VCC / VDD (Max) [V] 20 20
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV)
高速通信用IC出力フォトカプラー (IEC 61131-2 対応)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750
VCC / VDD (Min) [V] 2.7
VCC / VDD (Max) [V] 5.5
ICC / IDD (Max) [mA] 4
出力方式 オープンコレクター
スタンダードデジタルアイソレーター
品番
東芝パッケージ名 SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VDD (Min) [V] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
ワンゲートロジック
品番
東芝パッケージ名 SOT-765 (US8) SOT-765 (US8)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
機能 Triple Non-Inverter (Open Drain) Dual 2-Input NAND Gate
デジタル出力モジュール回路
デジタル出力モジュール回路

ディスクリートソリューションを用いたデジタル出力モジュール回路例

ディスクリートソリューションを用いたデジタル出力モジュール回路例
ワンゲートロジック
品番
東芝パッケージ名 SOT-765 (US8) SOT-765 (US8)
VCC (Max) [V] 5.5 5.5
機能 Triple Non-Inverter (Open Drain) Dual 2-Input NAND Gate
トランジスター出力フォトカプラー (DC入力)
品番
東芝パッケージ名 SO4 SO16
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750
VCEO (Max) [V] 80 80
Topr [°C] -55 to 125 -55 to 125
高速通信用IC出力フォトカプラー (DC入力)
品番
東芝パッケージ名 5pin SO6 5pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750
VCC / VDD (Min) [V] 3 3
VCC / VDD (Max) [V] 20 20
ICC / IDD (Max) [mA] 3 3
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(INV)
小信号MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOT-23F SOT-323F (UFM)
VDSS (Max) [V] 60 60
ID (Max) [A] 6.0 6.0
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.036 0.036
極性 N-ch N-ch
トランジスターアレイ
品番
東芝パッケージ名 SOL16 SOP18-P-375-1.27 HSOP16
回路数 7 8 4
IOUT (Max) [mA/ch] 500 500 1500
フォトリレー
品番
東芝パッケージ名 DIP4 VSON4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 500
ION (Max) [A] 2.0 0.1
RON (Max) [Ω] 0.2 14
IFT (Max) [mA] 3 3
IFC (Max) [mA]    
ダーリントントランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 DIP4
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 5000
VCEO (Max) [V] 300 300
Topr [°C] -55 to 110 -55 to 110
電源モジュール回路
電源モジュール回路

フィードバックにフォトカプラーを用いた電源モジュール回路例

フィードバックにフォトカプラーを用いた電源モジュール回路例
低オン抵抗により低消費電力のセットを実現
品番
東芝パッケージ名 TO-220SIS TO-220SIS
VDSS (Max) [V] 800 800
ID (Max) [A] 9.5 11.5
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.55 0.45
極性 N-ch N-ch
トランジスター出力フォトカプラー (DC入力)
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCEO (Max) [V] 80
Topr [°C] -55 to 125
アナログ入力モジュール回路
アナログ入力モジュール回路 (単チャネル)

ディスクリートソリューションを用いたアナログ入力モジュール回路例

ディスクリートソリューションを用いたアナログ入力モジュール回路例
スタンダードデジタルアイソレーター
品番
東芝パッケージ名 SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VDD (Min) [V] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
スタンバイ時の低消費電力化に貢献
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 150
VOUT [V] 1.8 to 5.0
アナログ出力モジュール回路 (マルチチャネル)

ディスクリートソリューションを用いたアナログ出力モジュール回路例

ディスクリートソリューションを用いたアナログ出力モジュール回路例
スタンダードデジタルアイソレーター
品番
東芝パッケージ名 SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VDD (Min) [V] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
スタンバイ時の低消費電力化に貢献
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 150
VOUT [V] 1.8 to 5.0
小型面実装LDOレギュレーター
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 200
VOUT [V] 1.0 to 4.5 1.0 to 5.0
MCUモジュール回路
MCUモジュール (RS-485通信部) 回路

ディスクリートソリューションを用いたMCUモジュール回路例

ディスクリートソリューションを用いたMCUモジュール回路例
スタンダードデジタルアイソレーター
品番
東芝パッケージ名 SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W SOIC16-W
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000 5000 5000 5000 5000 5000
VDD (Min) [V] 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
出力方式 トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF) トーテムポール(BUF)
スタンバイ時の低消費電力化に貢献
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 150
VOUT [V] 1.8 to 5.0
小型面実装LDOレギュレーター
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 200
VOUT [V] 1.0 to 4.5 1.0 to 5.0
CMOSロジックIC
品番
東芝パッケージ名 TSSOP14B TSSOP20B TSSOP20B
VCC (Max) [V] 5.5 5.5 5.5
機能1 Buffer/Transceiver Buffer/Transceiver Buffer/Transceiver
機能2 Buffer Buffer Buffer

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
100 W LLC方式DC-DCコンバーター
LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2SA2070、2SC5810は2026年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。
これは、200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーターの製品写真です。
200 W アクティブクランプフォワード方式DC-DCコンバーター
クランプ用スイッチにNch MOSFETを採用したアクティブクランプフォワード方式の200 W絶縁型DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
「2SA1201-Yは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。」

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます