TLCS™ファミリー/TLCS™-870/C1シリーズ・TLCS™-870/C1Eシリーズ

東芝オリジナルの8ビットマイコンTLCS™-870/C1コアを搭載。16ビットの汎用レジスターを持ち16ビットの演算/転送命令も実行できます。コードとデータのそれぞれを専用アドレス空間で独立して管理する方法を採用することで最大128Kバイトのアドレス空間を実現しています。
またTLCS™-870/C1Eシリーズは書き込み消去耐性とデータ保持特性を向上させた新構造のフラッシュメモリーを搭載しました。

ラインアップ

TLCS™-870/C1シリーズ・TLCS™-870/C1Eシリーズ
8ビットながら16ビットマイクロコントローラーと同等レベルの処理能力、最大128Kバイトのアドレス空間を実現したTLCS™-870/C1シリーズ。
また、TLCS™-870/C1シリーズを継承し、新構造型のFlashメモリーを搭載したTLCS™-870/C1Eシリーズ。

ドキュメント

技術資料(データシート)、アプリケーションノート、リファレンスマニュアル

データシート、アプリケーションノート、リファレンスマニュアルは製品個別ページより取得してください。

開発ツール

開発環境
TLCS™-870/C1シリーズおよびTLCS™-870/C1Eシリーズの開発環境に関しては、以下までお問い合わせください。
サンプルソフトウェア
製品グループ毎にサンプルソフトを用意します。各製品ページからもダウンロード可能です。
パートナー情報
パートナーと機能カテゴリーの対応情報を紹介します。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* TLCS™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合 があります。