タブレットデバイス

タブレットデバイス

タブレットデバイスの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源管理部、各種センサー信号入力部、表示部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Speaker Speaker Fingerprint Sensor Fingerprint Sensor SIM Card SIM Card microSD Card microSD Card ROM / RAM ROM / RAM Processor Processor Audio Amp. Audio Amp. Headphones Headphones PMIC PMIC MCU, Fingerprint Sensor, RAM / ROM, RF Module, WLAN SoC, Came... MCU, Fingerprint Sensor, RAM / ROM, RF Module, WLAN SoC, Camera, Audio Codec, Audio Amp. USB port USB port Display Display Interface Bridge InterfaceBridge Camera Camera WLAN SoC WLAN SoC Audio Codec Audio Codec Interface Bridge Interface Bridge TVS TVS MOSFET MOSFET eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET Wi-Fi®/ LTE / GPS Wi-Fi®/LTE / GPS Over Temperature Detection IC Over Temperature Detection IC Battery Battery Common Drain MOSFET Common Drain MOSFET System power circuit Wireless communication circuit Display unit circuit Audio unit circuit Touch sensor circuit Over temperature monitoring circuit Camera unit circuit
システム電源回路

パワーマネジメントICを使用した電源制御回路例

パワーマネジメントICを使用しない電源制御回路例

オーディオユニット回路

オーディオ端子や音量スイッチのESD保護回路例

タッチセンサー回路

タッチセンサー回路におけるESD保護回路例

タッチセンサー回路におけるESD保護回路例

ディスプレーユニット回路

ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例

カメラユニット回路

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)

ワイヤレス通信回路

Wi-FiⓇやLTE通信モジュールの電源供給およびESD保護回路例

過熱監視回路

複数個所の温度上昇を検出する回路例

サブブロック図

システム電源回路
システム電源回路 電源制御コントローラーを使用する方式

パワーマネジメントICを使用した電源制御回路例

パワーマネジメントICを使用した電源制御回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
過電圧保護機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
過電圧保護機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
低オン抵抗かつ小型・薄型パッケージのMOSFETで、充放電時の発熱抑制およびセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSPED-302701 TCSPAC-153001 TCSP6A-172101 TCSPAG-341501
VDSS (Max) [V]        
ID (Max) [A]        
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]        
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2
システム電源回路 電源制御コントローラーを使用しない方式

パワーマネジメントICを使用しない電源制御回路例

パワーマネジメントICを使用しない電源制御回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
パワーマネジメントスイッチに適し、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B) SOT-1118 (UDFN6) SOT-1220 (UDFN6B)
VDSS (Max) [V] 30 30 -30
ID (Max) [A] 15 4.0 -10
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.012 0.064 0.028
極性 N-ch N-ch×2 P-ch
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
繰り返し使用可能な電子ヒューズ (eFuse IC) で過電流や過電圧などの異常状態から回路を保護します。
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
過電圧保護機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
過電圧保護機能を備えたN-ch MOSFETゲートドライバーICで、ロードスイッチ回路の小型化と低損失化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
低オン抵抗かつ小型・薄型パッケージのMOSFETで、充放電時の発熱抑制およびセットの小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 TCSPED-302701 TCSPAC-153001 TCSP6A-172101 TCSPAG-341501
VDSS (Max) [V]        
ID (Max) [A]        
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V]        
極性 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2 N-ch×2
オーディオユニット回路
オーディオユニット回路

オーディオ端子や音量スイッチのESD保護回路例

オーディオ端子や音量スイッチのESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
タッチセンサー回路
タッチセンサー回路 光学式

タッチセンサー回路におけるESD保護回路例

タッチセンサー回路におけるESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
タッチセンサー回路 容量式

タッチセンサー回路におけるESD保護回路例

タッチセンサー回路におけるESD保護回路例
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作防止、およびデバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
ディスプレーユニット回路
ディスプレーユニット回路

ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例

ディスプレー信号に対応したインターフェース回路の構成例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
ホストとディスプレーまたはカメラのインターフェース間のギャップを埋めることで、部品選定の選択肢が広がります。
品番
東芝パッケージ名 P-VFBGA64-0606-0.65-001 P-VFBGA81-0505-0.50-001 P-VFBGA72-0404-0.40A3
製品分類 ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ カメラインターフェースブリッジ
高速・低損失でさまざまな用途に適用でき、小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-323HE (US2H) SOD-882 (CST2)
VRRM (Max) [V]    
VR (Max) [V] 40 40
CT (Typ.) [pF] 300 28
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
カメラユニット回路
カメラユニット回路

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)

カメラモジュールの周辺回路例 (電源供給とインターフェース)
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
ホストとディスプレーまたはカメラのインターフェース間のギャップを埋めることで、部品選定の選択肢が広がります。
品番
東芝パッケージ名 P-VFBGA64-0606-0.65-001 P-VFBGA81-0505-0.50-001 P-VFBGA72-0404-0.40A3
製品分類 ディスプレーインターフェースブリッジ ディスプレーインターフェースブリッジ カメラインターフェースブリッジ
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
ワイヤレス通信回路
ワイヤレス通信回路

Wi-FiⓇやLTE通信モジュールの電源供給およびESD保護回路例

Wi-Fi<sup>Ⓡ</sup>やLTE通信モジュールの電源供給およびESD保護回路例
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 WCSP6F DFN5B DFN4D WCSP4F DFN4F
IOUT (Max) [mA] 1500 800 500 500 300
VOUT [V] 0.6 to 3.6 0.8 to 3.6 0.9 to 5.0 0.9 to 5.0 0.9 to 4.5
汎用タイプから小型パッケージまで幅広くラインアップしており、バッテリー電圧の変動に影響されず、安定した電源供給を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) DFN4D DFN4D DFN4D SOT-25 (SMV)
IOUT (Max) [mA] 300 300 300 300 150
VOUT [V] 0.8 to 5.0 0.8 to 5.0 1.0 to 4.5 0.8 to 5.0 1.8 to 5.0
外部端子から侵入する静電気 (ESD) を吸収し、回路の誤動作を防止し、デバイスを保護します。
品番
東芝パッケージ名 SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2) SOD-962 (SL2)
VESD (Max) [kV] +/-30 +/-16 +/-15 +/-8
IR (Max) [µA] 0.1 0.1 0.1 0.1
Rdyn (Typ.) [Ω] 0.2 0.7 0.7 1.05
CT (Typ.) [pF] @ VR = 0 [V], f = 1 [MHz] 8.5 0.15 0.15 0.12
過熱監視回路
過熱監視回路

複数個所の温度上昇を検出する回路例

複数個所の温度上昇を検出する回路例
TCTHシリーズは、基板上の複数箇所の温度上昇を検出できます。
品番
東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV)
VDD (Min) [V] 1.7 1.7 1.7 1.7
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5
IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1.8 1.8 11.3 11.3
IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1 1 10 10
FLAG信号出力 プッシュプル プッシュプル プッシュプル プッシュプル
TCTHシリーズは、基板上の複数箇所の温度上昇を検出できます。
品番
東芝パッケージ名 SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV) SOT-553 (ESV)
VDD (Min) [V] 1.7 1.7 1.7 1.7
VDD (Max) [V] 5.5 5.5 5.5 5.5
IDD (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1.8 1.8 11.3 11.3
IPTCO (Typ.) [µA] @ Tj = 25 [°C] 1 1 10 10
FLAG信号出力 オープンドレイン オープンドレイン オープンドレイン オープンドレイン

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、eFuse IC応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC応用回路 (過熱遮断)
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • MIPI®、CSI-2®、DSI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。 DPISMはMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
  • DisplayPortTM、DisplayPortTMロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®) が所有する商標です。
  • Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
  • ThermoflaggerTM は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • microSDは、SD-3C LLCの商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます