温水洗浄便座

温水洗浄便座

温水洗浄便座の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 12 V: Motor, Pump, Fan 12 V: Motor, Pump, Fan Up to 5 V: MCU, Sensor, LED, etc. Up to 5 V: MCU, Sensor, LED, etc. AC AC Open / Close Sensor Open / CloseSensor Remote Control Receiver Remote ControlReceiver Flash Flash AC-DC Converter AC-DCConverter DC-DC Converter DC-DCConverter Beep / Indicator Beep/ Indicator Heater Toilet Seat HeaterToilet Seat Water Tap Valve Water TapValve Heater Warm Water HeaterWarm Water Seating Sensor SeatingSensor 12 V 12 V MOSFET / Motor Driver MOSFET/ Motor Driver Shower Pump Shower Pump Nozzle Movement NozzleMovement MOSFET / Motor Driver MOSFET/ Motor Driver Deodorizing Fan Deodorizing Fan Lid and Seat Open/Close Motor Lid and SeatOpen/Close Motor Drying Air Fan Drying Air Fan Transistor Array Transistor Array MOSFET / Motor Driver MOSFET/ Motor Driver MCU MCU Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Isolation Flyback type AC-DC converter circuit Heater / Water tap control circuit LED drive circuit Nozzle motor drive circuit Lid and seat open/close brushed DC motor drive circuit Fan motor drive circuit
ファンモーター駆動回路

MOSFETを用いたファンモーター駆動回路例

モータードライバーを用いたファンモーター駆動回路例

LED駆動回路

MCUとMOSFETを用いたLED駆動回路例

ヒーター・水栓弁制御回路

トライアック出力フォトカプラーを用いたヒーター・水栓弁制御回路例

便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路

Hブリッジを用いたブラシ付きDCモーター駆動回路例

Hブリッジ内蔵モータードライバーを用いたブラシ付きモーター駆動回路例

フライバック型AC-DCコンバーター回路

フォトカプラーを用いたフィードバックによるフライバック型AC-DCコンバーター回路例

ノズル用モーター駆動回路

トランジスターアレイを用いたノズル用モーター駆動回路例

サブブロック図

ファンモーター駆動回路
ファンモーター駆動回路

MOSFETを用いたファンモーター駆動回路例

MOSFETを用いたファンモーター駆動回路例
U-MOSシリーズMOSFETはオン抵抗と容量間のトレードオフ特性を改善しており、機器の省エネ・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM) SOT-563 (ES6)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.235 0.235
極性 N-ch N-ch×2
位相補償回路を内蔵し、低電圧駆動・低消費電流のCMOSシングルオペアンプです。
品番
東芝パッケージ名 SOT-353 (USV) SOT-25 (SMV)
VCC (Max) [V] 7 5.5
VCC, VEE (Max) [V] +/-3.5 +/-2.75
ADコンバーター、タイマー、高速発振器 (発振精度±1 %) を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
ファンモーター駆動回路(モータードライバー使用)

モータードライバーを用いたファンモーター駆動回路例

モータードライバーを用いたファンモーター駆動回路例
シンプルな構成で低騒音・低振動のファンモーター駆動を実現します。
品番
東芝パッケージ名 SSOP16-P-225-0.65B P-WQFN16-0303-0.50-002
VOUT (Max) [V] 18 18
IOUT (Max) [A] 1.5 1.5
VM [V] 5.5 to 16 5.5 to 16
RON (Typ.) [Ω] 1.6 1.6
当社独自技術により進角調整が不要です。幅広い回転数での高効率化を実現します。
品番
東芝パッケージ名 P-WQFN36-0505-0.50-001
VOUT (Max) [V] 40
IOUT (Max) [A] 3
VM [V] 6 to 30
RON (Typ.) [Ω] 0.24
ADコンバーター、タイマー、高速発振器 (発振精度±1 %) を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
LED駆動回路
LED駆動回路

MCUとMOSFETを用いたLED駆動回路例

MCUとMOSFETを用いたLED駆動回路例
U-MOSシリーズMOSFETはオン抵抗と容量間のトレードオフ特性を改善しており、機器の省エネ・小型化に貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM) SOT-563 (ES6)
VDSS (Max) [V] 20 20
ID (Max) [A] 0.8 0.8
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] 0.235 0.235
極性 N-ch N-ch×2
高密度実装に適した小型表面実装パッケージを中心に、幅広いラインアップを展開しています。
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT
VRRM (Max) [V] 600
IF(AV) (Max) [A] 1
ADコンバーター、タイマー、高速発振器 (発振精度±1 %) を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
ヒーター・水栓弁制御回路
ヒーター・水栓弁制御回路

トライアック出力フォトカプラーを用いたヒーター・水栓弁制御回路例

トライアック出力フォトカプラーを用いたヒーター・水栓弁制御回路例
非ゼロクロスタイプのフォトトライアックと赤外発光ダイオードを光結合させたフォトカプラーです。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6 4pin SO6
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 3750 3750
Topr [°C] -40 to 100 -40 to 100
ADコンバーター、タイマー、高速発振器 (発振精度±1 %) を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路
便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路 (MOSFET使用)

Hブリッジを用いたブラシ付きDCモーター駆動回路例

Hブリッジを用いたブラシ付きDCモーター駆動回路例
低オン抵抗製品のラインアップをそろえています。オン抵抗と容量間のトレードオフ特性の改善により、省エネに貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance SOP Advance TSON Advance TSON Advance
VDSS (Max) [V] 30 30 30 30 30
ID (Max) [A] 124 134 90 122 76
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.0029 0.003 0.0048 0.0029 0.0052
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch N-ch
低オン抵抗製品のラインアップをそろえています。オン抵抗と容量間のトレードオフ特性の改善により、省エネに貢献します。
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance
VDSS (Max) [V] -30
ID (Max) [A] -45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.003
極性 P-ch
ハーフブリッジ出力のゲートドライバーで、大電流 (±500 mA 最大) でのモーター駆動ができます。
品番
東芝パッケージ名 PS-8
VBB (Max) [V]  
VCC (Max) [V]  
IO (Max) [A]  
便座開閉用ブラシ付きDCモーター駆動回路 (モータードライバー使用)

Hブリッジ内蔵モータードライバーを用いたブラシ付きモーター駆動回路例

Hブリッジ内蔵モータードライバーを用いたブラシ付きモーター駆動回路例
BiCDプロセスを採用し、高耐圧・大電流・低消費電力駆動を実現しています。シンプルなシングルチャネル版です。
品番
東芝パッケージ名 P-VQFN16-0303-0.50-001 P-HSOP8-0405-1.27-002 P-HSOP8-0405-1.27-002
VOUT (Max) [V] 50 50 50
IOUT (Max) [A] 3.5 3.5 3.5
VM [V] 4.5 to 44 4.5 to 44 4.5 to 44
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.6 0.6 0.6
RON(Large) (Typ.) [Ω]      
BiCDプロセスを採用し、高耐圧・大電流・低消費電力駆動を実現しました。ステッピングモーターの駆動も可能な2チャネル版です。
品番
東芝パッケージ名 HTSSOP48-P-300-0.50 P-WQFN48-0707-0.50-003 HZIP25-P-1.00F P-SDIP24-0723-1.78-001 P-WQFN48-0707-0.50-003 P-SDIP24-0723-1.78-001
VOUT (Max) [V] 50 50 50 50 50 50
IOUT (Max) [A]       4   2.5
VM [V] 10 to 47 10 to 47 10 to 47 10 to 47 10 to 47 10 to 47
RON(Normal) (Typ.) [Ω] 0.49 0.49 0.49 0.49 0.8 0.8
RON(Large) (Typ.) [Ω] 0.245 0.245 0.245 0.245 0.4 0.4
ADコンバーター、タイマー、高速発振器 (発振精度±1 %) を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
フライバック型AC-DCコンバーター回路
フライバック型AC-DCコンバーター回路

フォトカプラーを用いたフィードバックによるフライバック型AC-DCコンバーター回路例

フォトカプラーを用いたフィードバックによるフライバック型AC-DCコンバーター回路例
低入力電流領域 (IF = 0.5 mA) でも高い変換効率 (CTR: Current Transfer Ratio) を実現しています。
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCEO (Max) [V] 80
Topr [°C] -55 to 125
ノズル用モーター駆動回路
ノズル用モーター駆動回路 (トランジスターアレイ使用)

トランジスターアレイを用いたノズル用モーター駆動回路例

トランジスターアレイを用いたノズル用モーター駆動回路例
ADコンバーター、タイマー、高速発振器 (発振精度±1 %) を搭載し、システム制御を低消費電力で実行します。
ドライブ回路出力にDMOS FETを使用し低損失を実現しました。また、CMOS入力でコントローラーのI/Oなどからダイレクトに制御できます。
品番
東芝パッケージ名 SOL16 SOP18-P-375-1.27 P-SSOP24-0613-1.00-001
回路数 7 8 4
IOUT (Max) [mA/ch] 500 500 1500

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンラインシミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社) の登録商標です。
  • M-FLATTM、TXZ+TMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます