| 内部接続 | シングル |
|---|---|
| 回路数 | 1 |
| 保護ライン数 | 1 |
| Configuration | Unidirectional |
| 用途 | USB1.1 / Audio / SIM-Card / Power supply |
| RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
| パッケージ名(東芝) | SOD-882 (CST2) |
|---|---|
| 外観 |
|
| パッケージ コード | SOD-882 |
| JEDEC | MO-236-EA |
| ピン数 | 2 |
| 実装区分 | 表面実装 |
| パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
1.0×0.6×0.38 |
| パッケージ寸法図 | 表示 |
| 参考パッド寸法図 | 表示 |
| Ultra Librarian® CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
![]() UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード |
| SamacSys CADモデル (シンボル/フットプリント/3Dモデル) |
SamacSysからダウンロード |
詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。
|
注1 |
Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。 |
|
注2 |
SamacSysはSupplyframe, Inc.の完全子会社です。CADモデル(シンボル/フットプリント/3Dモデル)はSupplyframe, Inc.によって提供されます。 |
|
注3 |
フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。 |
| 項目 | 記号 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 静電気耐量 (IEC61000-4-2 準拠) | VESD | +/-30 | kV |
| 項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子間容量 (Typ.) | CT | VR=0V f=1MHz |
32 | pF |
| 動作抵抗 (Max) | ZZ | IZ=5mA | 30 | Ω |
| 逆方向降伏電圧 (Min) | VBR | - | 5.8 | V |
| 逆電流 (Max) | IR | VR=5V | 2.5 | μA |
| ツェナー電圧 (Typ.) | VZ | IZ=5mA | 6.2 | V |