キャンペーン情報
小型パッケージの低損失素子TPH1R204PBを使用したコードレス電動工具向けモーター駆動回路のリファレンスデザインです。MCU制御でモーターの回転速度をコントロールします。電流検知などの回路設計を解説します。
小型パッケージの低損失素子TPH1R204PBを使用したコードレス電動工具向けモーター駆動回路。MCU制御でモーターの回転速度をコントロール。電流検知などの回路設計を解説。
デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。
型番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特長 |
---|---|---|---|
ショットキーバリアダイオード |
電源部・2 |
VF=0.40 V (標準) @IF=500 mA |
|
スイッチングダイオード |
入力電圧検出部・1 | VF=0.715 V (最大) @IF=1 mA, IR=30 nA (最大) @VR=25 V |
|
PNPパワートランジスター |
待機電力低減回路・1 | VCEO=-50 V, IC=2 A (DC) , IB=-200 mA |
|
NPNパワートランジスター |
待機電力低減回路・1 | VCEO=120 V, IC=1 A (DC) , IB=100 mA |
|
低周波増幅用トランジスター |
待機電力低減回路・1 | VCEO=50 V, IC=200 mA (DC) , IB=30 mA |
|
N-chパワーMOSFET |
出力部・6 | QSW=21 nC (標準) , QOSS=56 nC (標準) , RDS(ON)=0.85 mΩ (標準) |
|
コンパレーター |
モーター電流検出部・2 | VDD, VSS=7 V , CMVIN=4.1 V (最大) |
* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。