小型パッケージの低損失素子TPH1R204PBを使用したコードレス電動工具向けモーター駆動回路のリファレンスデザインです。MCU制御でモーターの回転速度をコントロールします。電流検知などの回路設計を解説します。
デザインドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。
デザインデータには以下のドキュメントが含まれます。
品番 | 製品 | 搭載部位・数量 | 特徴 |
---|---|---|---|
小信号ショットキバリアダイオード | 電源部・2 | 40 V/1.5 A Schottky Barrier Diode, SOD-323HE(US2H) | |
スイッチングダイオード | 入力電圧検出部・1 | 100 V/0.25 A Switching diode, SOD-323(USC) | |
高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ | 待機電力低減回路・1 | PNP Bipolar Transistor, -50 V, -2 A, TSM | |
高速スイッチング用バイポーラパワートランジスタ | 待機電力低減回路・1 | NPN Bipolar Transistor, 120 V, 1.0 A, TSM | |
低周波増幅用トランジスタ | 待機電力低減回路・1 | NPN Bipolar Transistor, 50 V, 0.2 A, SOT-23(SOT23) | |
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) | 出力部・6 | N-ch MOSFET, 40 V, 0.0012 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H | |
コンパレータ (CMOS) | モーター電流検出部・2 | Dual Comparator (CMOS), 7 V, +/-3.5 V, SOT-765(US8) |