M330グループ サンプルソフトウェア

本ページでは、M330グループに関するサンプルソフトウェアのダウンロードサービスを提供しています。

機能一覧

サンプルソフトウェアの機能一覧です。

サンプルソフトウェア
機 能
説明 対象製品
TMPM
330
TMPM
332
TMPM
333
アナログ/デジタルコンバーター ADC アナログ入力端子からAD変換結果を読み出す例です。 V V V
CEC機能 CEC CEC送受信の割り込みの設定例です。 V V  
クロック/モード機能 CG NORMALモードとSLEEPモード、SLOWモードの切り替え例です。 V V V
Flash制御
FLASH プログラムを内蔵RAM上で実行し、内蔵フラッシュメモリーの消去及び再書き込み操作を行う例です。 V V V
入出力ポート GPIO LEDとKEYを使用したPORTの設定例です。 V V V
リモコン判定 RMC 赤外線リモコンの信号を受信し、デコードする例です。 V V  
リアルタイムクロック
RTC 日付や時間を設定する例です。 V V V
シリアルバスインターフェース
SBI I2Cバスモードの送受信例です。 V V
V
シリアルチャンネル
SIO/UART UARTの設定と送信例です。 V V V
16ビットタイマー TMRB 500 ms間隔で動作するタイマー割り込みの例です。
デューティー可変のPPG(プログラマブル矩形波)の波形を出力する例です。
周波数測定モードの設定例です。
V V V
ウオッチドッグタイマー
WDT ウオッチドッグタイマーの検出時間と検出後の処理の設定例です。 V V V

ダウンロード

該当ファイルを選択し、ダウンロードしてください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ