用途 | CCFLインバータ / DC-DCコンバータ |
---|---|
極性 | N-ch×2 |
世代 | U-MOSⅥ-H |
内部接続 | 独立 |
RoHS Compatible Product(s) (#) | 適合品あり |
東芝パッケージ名 | SOP-8 |
---|---|
外観 | |
ピン数 | 8 |
実装区分 | 表面実装 |
パッケージ寸法 幅×長さ×高さ (mm) |
4.9×6.0×1.52 |
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VDSS | 40 | V |
ゲート-ソース間電圧 (Q1/Q2) | VGSS | +/-20 | V |
ドレイン電流 (Q1/Q2) | ID | 5.1 | A |
許容損失 | PD | 1.5 | W |
項目 | 記号 | 測定条件 | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|
ゲートしきい値電圧 (Q1/Q2) (Max) | Vth | - | 2.3 | V |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=4.5V | 40 | mΩ |
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1/Q2) (Max) | RDS(ON) | |VGS|=10V | 33 | mΩ |
入力容量 (Q1/Q2) (Typ.) | Ciss | - | 640 | pF |
ゲート入力電荷量 (Q1/Q2) (Typ.) | Qg | VGS=10V | 10 | nC |