TLP220GF

新規設計非推奨

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

用途 計測器用 / セキュリティシステム用 / アミューズメント機器用
回路数 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 / EN 60065 / EN 60950-1 / CQC (China Quality Certification center)

*安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 DIP4(F type)
外観 DIP4(F type)
ピン数 4
実装区分 リード挿入
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.58×10.16×3.65
パッケージ寸法図 表示

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
オン電流 ION 0.1 A
阻止電圧 VOFF 350 V
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 5000 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
端子間容量 (Typ.) COFF - 30 pF
トリガーLED電流 1a (Max) IFT ION=0.1A 2 mA
オン抵抗 (Max) (連続通電時) RON IF=5mA
ION=0.1A
50 Ω

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。
名称 日付

 

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます
トップへ